|
|
|
VW3A4553
Linijska/motorna dušilka - 2 mH - 17 A - 3 faze - 75 kW - za pogon s spr. hitr.
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Izdelek ali sestavni del
|
Linija/dušilka motorja
|
Združljivost izdelkov
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 motor:4 kW 380 do 480 V - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV31CU22M2 - Motorna dušilka - 1 na pogon
ATV31CU55N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV31CU55N4 - Motorna dušilka - 1 na pogon
ATV31CU75N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61HD11Y - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61HD15Y - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61HU30M3 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61HU55N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61HU75N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61WU55N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61WU55N4C - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61WU75N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61WU75N4C - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71HD11Y - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71HD15Y - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71HU30M3 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71HU55N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71HU75N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71PU55N4Z - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71PU75N4Z - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71WU55N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71WU75N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
LXM05D42M3X - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV12HU22M2 - Motorna dušilka - 1 na pogon
ATV12HU22M3 - Motorna dušilka - 1 na pogon
ATV312HD11S6 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV312HU22M3 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV312HU30M3 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV312HU55N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV312HU75N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV312HU75S6 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71HU75S6X - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV312HU22M3 - Motorna dušilka - 1 na pogon
ATV312HU30M3 - Motorna dušilka - 1 na pogon
ATV312HU55N4 - Motorna dušilka - 1 na pogon
ATV312HU75S6 - Motorna dušilka - 1 na pogon
ATV312HU22M2 - Motorna dušilka - 1 na pogon
ATV12HU30M3 - Motorna dušilka - 1 na pogon
ATV12PU22M3 - Motorna dušilka - 1 na pogon
ATV12PU30M3 - Motorna dušilka - 1 na pogon
ATV61HU75S6X - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV32HU55N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV32HU75N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV32HU22M2 - Motorna dušilka - 1 na pogon
ATV32HU55N4 - Motorna dušilka - 1 na pogon
LXM32.D12N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
LXM32.U60N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310 motor:4 kW - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310 motor:5,5 kW - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310 motor:5,5 kW - Motorna dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 motor:5,5 kW 380 do 480 V - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 motor:7,5 kW 380 do 480 V - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:5,5 kW 380 do 500 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:7,5 kW 380 do 500 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:2,2 kW 200 do 240 V - Enofazni - Motorna dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:5,5 kW 380 do 500 V - Trifazni - Motorna dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:2,2 kW 200 do 240 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:3 kW 200 do 240 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:2,2 kW 200 do 240 V - Trifazni - Motorna dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:3 kW 200 do 240 V - Trifazni - Motorna dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:5,5 kW 525 do 600 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:7,5 kW 525 do 600 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:7,5 kW 525 do 600 V - Trifazni - Motorna dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 motor:11 kW 500 do 690 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 motor:15 kW 500 do 690 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 motor:11 kW 500 do 690 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 motor:15 kW 500 do 690 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 motor: 600 V - Trifazni - Linijska dušilka - 10 hp - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 motor: 600 V - Trifazni - Linijska dušilka - 15 hp - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 motor: 600 V - Trifazni - Linijska dušilka - 10 hp - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 motor: 600 V - Trifazni - Linijska dušilka - 15 hp - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310L motor:0,75 kW
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310L motor:1,5 kW
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310L motor:2,2 kW
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310L motor:3,0 kW
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310L motor:4,0 kW
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310L motor:5,5 kW
|
Število faz
|
Trifazni
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 61
Altivar Process ATV900
Lexium 05
Altivar 312 Solar
Altivar Process ATV600
Altivar 32
Altivar 71
Lexium 62
Easy Altivar 310
Altivar 12
Altivar 31C
Lexium 52
Altivar 312
Lexium 32
Altivar Machine ATV320
Altivar Machine ATV340
Easy Altivar 310L
|
Aplikacija naprave
|
Reduciranje tokovnih harmonikov
Zmanjšanje prenapetosti na priključkih motorja
|
Vrednost induktivnosti
|
2 mH
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
17 A
|
Toplotne izgube
|
75 W
|
Električna povezava
|
Priključek 6 mm² / AWG 8, 0,8…1 N.m
|
Komplementarno
Frekvenca napajanja
|
50 do 60 Hz
|
Maksimalni tok
|
1,65 x nominalni tok (trajanje =60 s)
|
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi
|
5 %
|
Razred električne izolacije
|
Razred F
|
Najmanjša dovoljena razdalja
|
5,5 mm IEC 60664
|
Razdalja uhajanja
|
11,5 mm v skladu s/zIEC 60664
|
Teža izdelka
|
3,5 kg
|
Širina
|
130 mm
|
Višina
|
155 mm
|
Globina
|
90 mm
|
Okolje
Standardi
|
VDE 0160 raven 1
EN 50178
IEC 60076 (z HD398)
|
IP stopnja zaščite
|
Dušilka: IP00
Priključki: IP20
|
Okoljske značilnosti
|
3B1 v skladu s/zIEC 721-3-3
3C2 v skladu s/zIEC 721-3-3
3S1 v skladu s/zIEC 721-3-3
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zEN 50178
|
Odpornost proti vibracijam
|
1 gn (f = 13…200 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
1,5 mm od vrha do vrha (f = 3…13 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Relativna vlažnost
|
0…95 %
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
45…55 °C ( S tokovno redukcijo 2% na ° C)
0…45 °C ( Brez redukcije toka)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije toka
1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
19,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
24,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
25,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,935 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
18
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
83,830 kg