|
|
|
VW3A4554
Linijska/motorna dušilka - 1 mH - 31 A - 3 faze - 90 W - za pogon s sprem. hitr.
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Izdelek ali sestavni del
|
Linija/dušilka motorja
|
Združljivost izdelkov
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310 motor:7,5 kW - Motorna dušilka - 1 na pogon
ATV31CD11N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:15 kW 525 do 600 V - Trifazni - Motorna dušilka - 1 na pogon
ATV312HU55M3 - Linijska dušilka - 1 na pogon
LXM32.D30N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71HD18Y - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV312HD15S6 - Motorna dušilka - 1 na pogon
ATV312HD11S6 - Motorna dušilka - 1 na pogon
ATV312HD15N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61WD11N4C - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61HD15N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71WD15N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 motor:7,5 kW 380 do 480 V - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 motor:18,5 kW 500 do 690 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
LXM32MC10N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV312HD11N4 - Motorna dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:5,5 kW 200 do 240 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:7,5 kW 380 do 500 V - Trifazni - Motorna dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310 motor:11 kW - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV312HU40M3 - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:5,5 kW 200 do 240 V - Trifazni - Motorna dušilka - 1 na pogon
ATV312HU40M3 - Motorna dušilka - 1 na pogon
ATV61HD22Y - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 motor:11 kW 380 do 480 V - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV32HD11N4 - Motorna dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 motor: 600 V - Trifazni - Linijska dušilka - 25 hp - 1 na pogon
LXM32.D18N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:15 kW 380 do 500 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61HU55M3 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV32HD11N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV12PU40M3 - Motorna dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 motor:15 kW 380 do 480 V - Linijska dušilka - 1 na pogon
LXM32.D72N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV312HU75N4 - Motorna dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:11 kW 380 do 500 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61WD11N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61HD11N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71WD11N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV31CU75N4 - Motorna dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 motor: 600 V - Trifazni - Linijska dušilka - 30 hp - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:4 kW 200 do 240 V - Trifazni - Motorna dušilka - 1 na pogon
ATV312HU75M3 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61WD15N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:15 kW 525 do 600 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 motor: 600 V - Trifazni - Linijska dušilka - 25 hp - 1 na pogon
ATV31CD15N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71PD11N4Z - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV312HD11N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:11 kW 380 do 500 V - Trifazni - Motorna dušilka - 1 na pogon
ATV312HD15S6 - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:7,5 kW 200 do 240 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61HD18Y - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 motor:18,5 kW 500 do 690 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV32HD15N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71HU40M3 - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310 motor:7,5 kW - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 motor: 600 V - Trifazni - Linijska dušilka - 30 hp - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:4 kW 200 do 240 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV312HU55M3 - Motorna dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:7,5 kW 200 do 240 V - Trifazni - Motorna dušilka - 1 na pogon
ATV312HU75M3 - Motorna dušilka - 1 na pogon
ATV61HU40M3 - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 motor:22 kW 500 do 690 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV32HU75N4 - Motorna dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310 motor:11 kW - Motorna dušilka - 1 na pogon
LXM32MD85N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71HD11N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:11 kW 525 do 600 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71HD22Y - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV31CD11N4 - Motorna dušilka - 1 na pogon
ATV71HD15N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 motor:22 kW 500 do 690 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71HU55M3 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV12HU40M3 - Motorna dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:11 kW 525 do 600 V - Trifazni - Motorna dušilka - 1 na pogon
ATV61WD15N4C - Linijska dušilka - 1 na pogon
|
Število faz
|
Trifazni
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Lexium 32
Altivar 312 Solar
Easy Altivar 310
Altivar 12
Lexium 62
Altivar 71
Altivar Machine ATV340
Altivar Machine ATV320
Altivar Process ATV900
Altivar 31C
Altivar 61
Lexium 52
Altivar 32
Altivar 312
Altivar Process ATV600
Easy Altivar 310L
|
Aplikacija naprave
|
Reduciranje tokovnih harmonikov
Zmanjšanje prenapetosti na priključkih motorja
|
Vrednost induktivnosti
|
1 mH
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
31 A
|
Toplotne izgube
|
90 W
|
Električna povezava
|
Priključek 16 mm² / AWG 4, 1,2…1,4 N.m
|
Komplementarno
Frekvenca napajanja
|
50 do 60 Hz
|
Maksimalni tok
|
1,65 x nominalni tok (trajanje =60 s)
|
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi
|
5 %
|
Razred električne izolacije
|
Razred F
|
Najmanjša dovoljena razdalja
|
5,5 mm IEC 60664
|
Razdalja uhajanja
|
11,5 mm v skladu s/zIEC 60664
|
Teža izdelka
|
6 kg
|
Širina
|
155 mm
|
Višina
|
170 mm
|
Globina
|
135 mm
|
Okolje
Standardi
|
EN 50178
IEC 60076 (z HD398)
VDE 0160 raven 1
|
IP stopnja zaščite
|
Dušilka: IP00
Priključki: IP10
|
Okoljske značilnosti
|
3B1 v skladu s/zIEC 721-3-3
3C2 v skladu s/zIEC 721-3-3
3S1 v skladu s/zIEC 721-3-3
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zEN 50178
|
Odpornost proti vibracijam
|
1 gn (f = 13…200 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
1,5 mm od vrha do vrha (f = 3…13 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Relativna vlažnost
|
0…95 %
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
45…55 °C ( S tokovno redukcijo 2% na ° C)
0…45 °C ( Brez redukcije toka)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije toka
1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
21,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
25,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
26,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
6,022 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S06
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
85,252 kg