Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3A4555 |
Schneider-Electric
 
VW3A4555 slika – Schneider- scope
VW3A4555
Linijska/motorna dušilka - 0,5 mH - 60 A - 3 f. - 94 kW - za pogon s spr. hitr.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar
Izdelek ali sestavni del Linija/dušilka motorja
Združljivost izdelkov LXM32MD85N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
LXM32MC10N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 motor:15 kW 380 do 480 V - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61CD15N4 - Motorna dušilka - 1 na pogon
ATV61HD11M3X - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61HD15N4 - Motorna dušilka - 1 na pogon
ATV61HD18N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61HD22N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61HD30Y - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61HD37Y - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61HD45Y - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61HU75M3 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61KD15N4 - Motorna dušilka - 1 na pogon
ATV61WD18N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61WD18N4C - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61WD22N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61WD22N4C - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71HD11M3X - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71HD18N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71HD22N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71HD30Y - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71HD37Y - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71HD45Y - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71HU75M3 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71WD18N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71WD22N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV312HD11M3 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV312HD15M3 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV32HD15N4 - Motorna dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 motor:18 kW 380 do 480 V - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 motor:22 kW 380 do 480 V - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:15 kW 380 do 500 V - Trifazni - Motorna dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:11 kW 200 do 240 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:15 kW 200 do 240 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 motor:30 kW 500 do 690 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 motor:37 kW 500 do 690 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 motor:45 kW 500 do 690 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 motor:30 kW 500 do 690 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 motor:37 kW 500 do 690 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 motor:45 kW 500 do 690 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 motor: 600 V - Trifazni - Linijska dušilka - 40 hp - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 motor: 600 V - Trifazni - Linijska dušilka - 50 hp - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 motor: 600 V - Trifazni - Linijska dušilka - 60 hp - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 motor: 600 V - Trifazni - Linijska dušilka - 40 hp - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 motor: 600 V - Trifazni - Linijska dušilka - 50 hp - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 motor: 600 V - Trifazni - Linijska dušilka - 60 hp - 1 na pogon
Število faz Trifazni
Združljivost skupine izdelkov Altivar 32
Altivar Machine ATV340
Lexium 62
Altivar 71
Altivar Machine ATV320
Altivar 312
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
Altivar 61
Lexium 32
Easy Altivar 310
Aplikacija naprave Zmanjšanje prenapetosti na priključkih motorja
Reduciranje tokovnih harmonikov
Vrednost induktivnosti 0,5 mH
[In] nazivni tok 60 A
Toplotne izgube 94 W
Električna povezava Priključek 35 mm² / AWG 0, 2,5…3 N.m
Komplementarno
Frekvenca napajanja 50 do 60 Hz
Maksimalni tok 1,65 x nominalni tok (trajanje =60 s)
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi 5 %
Razred električne izolacije Razred F
Najmanjša dovoljena razdalja 5,5 mm IEC 60664
Razdalja uhajanja 11,5 mm v skladu s/zIEC 60664
Teža izdelka 11 kg
Width 180 mm
Višina 210 mm
Globina 165 mm
Okolje
Standardi EN 50178
IEC 60076 (z HD398)
VDE 0160 raven 1
IP stopnja zaščite Dušilka: IP00
Priključki: IP10
Okoljske značilnosti 3B1 conforming to IEC 721-3-3
3C2 conforming to IEC 721-3-3
3S1 conforming to IEC 721-3-3
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zEN 50178
Odpornost proti vibracijam 1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1,5 mm od vrha do vrha (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Relativna vlažnost 0…95 %
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 45…55 °C (S tokovno redukcijo 2% na ° C)
0…45 °C (Brez redukcije toka)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Nadmorska višina delovanja <= 1000 m Brez redukcije toka
<= 1000 m Brez redukcije
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 25,600 cm
Paket 1 Širina 28,400 cm
Paket 1 Dolžina 32,800 cm
Paket 1 Teža 11,062 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 105,160 kg