|
|
|
VW3A4556
Linijska dušilka - 0,3 mH - 107 A - 3 faze - 260 W - za pogon s spr. hitr.
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Izdelek ali sestavni del
|
Linija/dušilka motorja
|
Združljivost izdelkov
|
ATV71HD75Y - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 motor:22 kW 380 do 480 V - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61HD15M3X - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61HD30N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61HD37N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61HD45N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61HD55N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61HD55Y - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61HD75Y - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61HD90Y - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61WD30N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61WD30N4C - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61WD37N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61WD37N4C - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61WD45N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61WD45N4C - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61WD55N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61WD55N4C - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71HD15M3X - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71HD30N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71HD37N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71HD45N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71HD55N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71HD55Y - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71HD90Y - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71WD30N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71WD37N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71WD45N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71WD55N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:11 kW 200 do 240 V - Trifazni - Motorna dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:15 kW 200 do 240 V - Trifazni - Motorna dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 motor:55 kW 500 do 690 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 motor:75 kW 500 do 690 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 motor:90 kW 500 do 690 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 motor:55 kW 500 do 690 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 motor:75 kW 500 do 690 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 motor:90 kW 500 do 690 V - Trifazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 motor: 600 V - Trifazni - Linijska dušilka - 75 hp - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 motor: 600 V - Trifazni - Linijska dušilka - 100 hp - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 motor: 600 V - Trifazni - Linijska dušilka - 100 hp - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 motor: 600 V - Trifazni - Linijska dušilka - 75 hp - 1 na pogon
|
Število faz
|
Trifazni
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar Machine ATV340
Altivar Machine ATV320
Altivar 71
Altivar 61
Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
Easy Altivar 310
|
Aplikacija naprave
|
Reduciranje tokovnih harmonikov
Zmanjšanje prenapetosti na priključkih motorja
|
Vrednost induktivnosti
|
0,3 mH
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
107 A
|
Toplotne izgube
|
260 W
|
Električna povezava
|
Gole žice premer:6,5 mm
|
Komplementarno
Frekvenca napajanja
|
50 do 60 Hz
|
Maksimalni tok
|
1,65 x nominalni tok (trajanje =60 s)
|
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi
|
5 %
|
Razred električne izolacije
|
Razred F
|
Najmanjša dovoljena razdalja
|
5,5 mm IEC 60664
|
Razdalja uhajanja
|
11,5 mm v skladu s/zIEC 60664
|
Teža izdelka
|
16 kg
|
Širina
|
270 mm
|
Višina
|
210 mm
|
Globina
|
180 mm
|
Okolje
Standardi
|
EN 50178
IEC 60076 (z HD398)
VDE 0160 raven 1
|
IP stopnja zaščite
|
Dušilka: IP00
Priključki: IP00
|
Okoljske značilnosti
|
3B1 v skladu s/zIEC 721-3-3
3C2 v skladu s/zIEC 721-3-3
3S1 v skladu s/zIEC 721-3-3
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zEN 50178
|
Odpornost proti vibracijam
|
1 gn (f = 13…200 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
1,5 mm od vrha do vrha (f = 3…13 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Relativna vlažnost
|
0…95 %
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
45…55 °C ( S tokovno redukcijo 2% na ° C)
0…45 °C ( Brez redukcije toka)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije toka
1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
40,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
46,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
23,000 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
54,500 kg