|
|
|
VW3A46105
Pasivni filter - 30 A - 400 V - 50 Hz - za pogon s sprem. hitrostjo
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Pasivni filter
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Reduciranje tokovnih harmonikov
|
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 71
Altivar Process ATV900
Altivar 61
Altivar Process ATV600
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
400 V +/- 10 %
|
Frekvenca napajanja
|
50 Hz +/- 2 %
|
Količina na pogon
|
1 filter na pogon zaPogon s spremenljivo hitrostjo ATV61W motor:15 kW/20 hp
1 filter na pogon zaPogon s spremenljivo hitrostjo ATV61H motor:15 kW/20 hp
1 filter na pogon zaPogon s spremenljivo hitrostjo ATV71H motor:15 kW/20 hp
1 filter na pogon zaPogon s spremenljivo hitrostjo ATV71W motor:15 kW/20 hp
1 filter na pogon zaPogon s spremenljivo hitrostjo ATV650 Stenska montaža, motor:15 kW/20 hp
1 filter na pogon zaPogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža, motor:15 kW/20 hp
1 filter na pogon zaPogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža, motor:15 kW/20 hp
1 filter na pogon zaPogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža, motor:15 kW/20 hp
|
[In] Nazivni tok
|
29 A zaVhod
30 A zaIzhod
|
Število faz omrežja
|
3 faze
|
Maksimalni THDI
|
10 % zaPogon s spremenljivo hitrostjo ATV61W motor:15 kW/20 hp
16 % zaPogon s spremenljivo hitrostjo ATV61H motor:15 kW/20 hp
16 % zaPogon s spremenljivo hitrostjo ATV71H motor:15 kW/20 hp
16 % zaPogon s spremenljivo hitrostjo ATV71W motor:15 kW/20 hp
10 % zaPogon s spremenljivo hitrostjo ATV650 motor:15 kW/20 hp
10 % zaPogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 motor:15 kW/20 hp
10 % zaPogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 motor:15 kW/20 hp
10 % zaPogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 motor:15 kW/20 hp
|
Maksimalni tok
|
1,5 x nominalni tok (trajanje =60 s)
|
Učinkovitost
|
98 %
|
Toplotne izgube
|
224 W
|
Cos(Fi)
|
1 (150 % of linijski tok)
0,85 (75 % linijskega toka)
0,99 (100 % linijskega toka)
|
Električna povezava
|
X1-1 do X2-3 Priključek, zmogljivost priključkov:0,5 do 10 mm²
A, B Priključek, zmogljivost priključkov:2,5 mm²
|
Razred električne izolacije
|
Razred F
|
Teža izdelka
|
25 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
IP55 ( Montaža omare)
|
Odpornost proti vibracijam
|
2 mm vrh-vrh (f = 5…13,2 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
0,7 gn (f = 13,2…150 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Relativna vlažnost
|
5…85 % Brez kondenzacije
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
45…60 °C ( S tokovno redukcijo 3% na ° C)
5…45 °C ( Brez redukcije toka)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…55 °C Skladiščenje in originalna embalaža
−25…65 °C Med transportom
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije toka
> 1000...4000 m S tokovno redukcijo 5% na 1000 m
|
Standardi
|
IEC 61000-3-4
G5/4 inženirsko priporočilo
IEC 61000-3-12
IEC 61000-3-2
IEC 61000-2-4
IEC 61000-2-2
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
56,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
59,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
32,200 kg