Schneider-Electric
 
VW3A46112 slika – Schneider- scope
VW3A46112
Pasivni filter - 150 A - 400 V - 50 Hz - za pogon s sprem. hitrostjo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Pasivni filter
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Reduciranje tokovnih harmonikov
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Altivar 61
Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
Altivar 71
[Us] Nazivna napajalna napetost 400 V +/- 10 %
Frekvenca napajanja 50 Hz +/- 2 %
Količina na pogon 1 filter na pogon zaPogon s spremenljivo hitrostjo ATV61H motor:90 kW/125 hp
1 filter na pogon zaPogon s spremenljivo hitrostjo ATV61W motor:75 kW/100 hp
1 filter na pogon zaPogon s spremenljivo hitrostjo ATV61W motor:90 kW/125 hp
1 filter na pogon zaPogon s spremenljivo hitrostjo ATV71H motor:90 kW/125 hp
1 filter na pogon zaPogon s spremenljivo hitrostjo ATV61H motor:75 kW/100 hp
1 filter na pogon zaPogon s spremenljivo hitrostjo ATV71H motor:75 kW/100 hp
1 filter na pogon zaPogon s spremenljivo hitrostjo ATV71W motor:75 kW/100 hp
1 filter na pogon zaPogon s spremenljivo hitrostjo ATV71Q motor:90 kW/125 hp
1 filter na pogon zaPogon s spremenljivo hitrostjo ATV650 Stenska montaža, motor:75 kW/100 hp
1 filter na pogon zaPogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža, motor:75 kW/100 hp
1 filter na pogon zaPogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža, motor:75 kW/100 hp
1 filter na pogon zaPogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža, motor:75 kW/100 hp
[In] Nazivni tok 144 A zaVhod
150 A zaIzhod
Število faz omrežja 3 faze
Maksimalni THDI 10 % zaPogon s spremenljivo hitrostjo ATV61H motor:90 kW/125 hp
10 % zaPogon s spremenljivo hitrostjo ATV61W motor:75 kW/100 hp
10 % zaPogon s spremenljivo hitrostjo ATV61W motor:90 kW/125 hp
10 % zaPogon s spremenljivo hitrostjo ATV71H motor:90 kW/125 hp
16 % zaPogon s spremenljivo hitrostjo ATV61H motor:75 kW/100 hp
16 % zaPogon s spremenljivo hitrostjo ATV71H motor:75 kW/100 hp
16 % zaPogon s spremenljivo hitrostjo ATV71W motor:75 kW/100 hp
10 % zaPogon s spremenljivo hitrostjo ATV71Q motor:90 kW/125 hp
10 % zaPogon s spremenljivo hitrostjo ATV650 motor:75 kW/100 hp
10 % zaPogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 motor:75 kW/100 hp
10 % zaPogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 motor:75 kW/100 hp
10 % zaPogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 motor:75 kW/100 hp
Maksimalni tok 1,5 x nominalni tok (trajanje =60 s)
Učinkovitost 98 %
Toplotne izgube 692 W
Cos(Fi) 1 (150 % of linijski tok)
0,85 (75 % linijskega toka)
0,99 (100 % linijskega toka)
Električna povezava A, B Priključek, zmogljivost priključkov:2,5 mm²
X1-1 do X2-3 Priključek, zmogljivost priključkov:2,5 do 90 mm²
Razred električne izolacije Razred F
Teža izdelka 85 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
IP55 ( Montaža omare)
Odpornost proti vibracijam 2 mm vrh-vrh (f = 5…13,2 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
0,7 gn (f = 13,2…150 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Relativna vlažnost 5…85 % Brez kondenzacije
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 45…60 °C ( S tokovno redukcijo 3% na ° C)
5…45 °C ( Brez redukcije toka)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…55 °C Skladiščenje in originalna embalaža
−25…65 °C Med transportom
Nadmorska višina delovanja <= 1000 m Brez redukcije toka
> 1000...4000 m S tokovno redukcijo 5% na 1000 m
Standardi IEC 61000-2-2
G5/4 inženirsko priporočilo
IEC 61000-3-12
IEC 61000-3-2
IEC 61000-2-4
IEC 61000-3-4
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 61,000 cm
Paket 1 Širina 60,000 cm
Paket 1 Dolžina 80,000 cm
Paket 1 Teža 106,500 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne