|
|
|
VW3A4709
Vhodni filter radijskih motenj EMC - za pogon s spr. hitr. - 3-fazno napajanje
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Izdelek ali sestavni del
|
EMC vhodni filter
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
|
Združljivost izdelkov
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža, motor:110 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža, motor:132 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža, motor:55 kW, 200 do 240 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža, motor:110 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža, motor:132 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža, motor:55 kW, 200 do 240 V
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Radijski interferenčni vhodni filter
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
240 A
|
Število faz omrežja
|
Trifazni
|
Komplementarno
Električna povezava
|
Bakrena palica M10
|
Maksimalna dolžina motornega kabla
|
150 m Zaščiten kabel motorja 4 kHz v skladu s/zIEC 61800-3 Kategorija C2, 380 do 480 V
300 m Zaščiten kabel motorja 4 kHz v skladu s/zIEC 61800-3 Kategorija C3, 380 do 480 V
150 m Zaščiten kabel motorja 4 kHz v skladu s/zIEC 61800-3 Kategorija C2, 200 do 240 V
300 m Zaščiten kabel motorja 4 kHz v skladu s/zIEC 61800-3 Kategorija C3, 200 do 240 V
50 m Zaščiten kabel motorja 4 kHz v skladu s/zIEC 61800-3 Kategorija C1, 200 do 240 V
|
Maksimalni ozemljitveni tok
|
27,8 mA pri400 V 50 Hz TN
27,8 mA pri400 V 50 Hz TT
|
Napajalna napetost
|
380…480 V
200…240 V
|
Toleranca
|
10 %
|
Mehanska robustnost
|
Šoki Razred 3M4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Vibracije Razred 3M4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
|
Širina
|
260 mm
|
Višina
|
520 mm
|
Globina
|
117 mm
|
Teža izdelka
|
15 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP00
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % Brez kondenzacije v skladu s/zIEC 61800-5-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C ( Brez redukcije toka)
50…60 °C ( S tokovno redukcijo 1,5% na ° C)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
0...1000 m Brez redukcije toka
1000...4000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
|
Standardi
|
IEC 61800-3
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
19,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
33,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
56,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
13,642 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
117,636 kg