Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3A4711 |
Schneider-Electric
 
VW3A4711 slika – Schneider- scope
VW3A4711
Dodatni EMC filter - 50 A - IP20
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar
Izdelek ali sestavni del EMC vhodni filter
Združljivost skupine izdelkov Altivar Machine ATV340
Združljivost izdelkov Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 motor:15 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 motor:11 kW, 380 do 480 V
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Radijski interferenčni vhodni filter
Lokacija montaže Na strani s spremenljivo hitrostjo
[In] nazivni tok 50 A
Toplotne izgube 8 W
Število faz omrežja Trifazni
Komplementarno
Električna povezava Priključek 16 mm² AWG 4
Maksimalna dolžina motornega kabla 100 m Zaščiten kabel motorja 4 kHz v skladu s/zIEC 61800-3 Kategorija C3, 380 do 480 V
50 m Zaščiten kabel motorja 4 kHz v skladu s/zIEC 61800-3 Kategorija C2, 380 do 480 V
Maksimalni ozemljitveni tok 7,6 mA pri400 V 50 Hz TN
Napajalna napetost 380…480 V
Toleranca 10 %
Mehanska robustnost Šoki Razred 3M4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Vibracije Razred 3M4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Width 90 mm
Višina 285 mm
Globina 170 mm
Teža izdelka 5,2 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20Namestitev drug ob drugem
Relativna vlažnost 5…95 % Brez kondenzacije v skladu s/zIEC 61800-5-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C (Brez redukcije toka)
50…60 °C (S tokovno redukcijo 1,5% na ° C)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Nadmorska višina delovanja 0...1000 m Brez redukcije toka
1000...4000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
Standardi IEC 61800-3
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 28,800 cm
Paket 1 Širina 37,500 cm
Paket 1 Dolžina 53,000 cm
Paket 1 Teža 5,940 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 32,260 kg