Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3A47803 |
Schneider-Electric
 
VW3A47803 slika – Schneider- scope
VW3A47803
Plošča za zaključevanje opletov - 15 kW…22 kW
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar Easy 610
Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
Tip dodatkov/ločenih delov Montažna plošča
Kategorija dodatkov/ločenih delov Namestitev in pritrditev dodatne opreme
Združljivost izdelkov ATV610 Pogon s spremenljivo hitrostjo 18,5 kW motor
ATV610 Pogon s spremenljivo hitrostjo 22 kW motor
ATV610 Pogon s spremenljivo hitrostjo 15 kW motor
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo 15 kW motor
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo 18,5 kW motor
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo 22 kW motor
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo 15 kW motor
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo 18,5 kW motor
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo 22 kW motor
Destinacija dodatkov/ločenih delov Pogon s spremenljivo hitrostjo
Komplementarno
Sestava kompleta Vijaki
Objemke
1 EMC plošča
Teža izdelka 0,52 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,37 cm
Paket 1 Širina 17,53 cm
Paket 1 Dolžina 23,37 cm
Paket 1 Teža 0,54 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 16
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 9,263 kg