|
|
|
VW3A47804
Plošča za zaključevanje opletov - 30 kW…45 kW
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar Easy 610
Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
Altivar Machine ATV340
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Montažna plošča
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Namestitev in pritrditev dodatne opreme
|
Združljivost izdelkov
|
ATV610 Pogon s spremenljivo hitrostjo 30 kW motor
ATV610 Pogon s spremenljivo hitrostjo 37 kW motor
ATV610 Pogon s spremenljivo hitrostjo 45 kW motor
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo 30 kW motor
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo 37 kW motor
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo 45 kW motor
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo 30 kW motor
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo 37 kW motor
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo 45 kW motor
ATV340 Pogon s spremenljivo hitrostjo 30 kW motor
ATV340 Pogon s spremenljivo hitrostjo 37 kW motor
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo
|
Komplementarno
Sestava kompleta
|
Vijaki
1 EMC spodnja plošča
1 EMC zgornja plošča
Objemke
|
Teža izdelka
|
1 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,16 cm
|
Paket 1 Širina
|
30,23 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
30,23 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,05 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
3
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
40 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,911 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|