|
|
|
VW3A47805
Plošča za zaključevanje opletov - 55 kW…90 kW
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar Easy 610
Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
Altivar Machine ATV340
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Montažna plošča
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Namestitev in pritrditev dodatne opreme
|
Združljivost izdelkov
|
ATV610 Pogon s spremenljivo hitrostjo 55 kW motor
ATV610 Pogon s spremenljivo hitrostjo 75 kW motor
ATV610 Pogon s spremenljivo hitrostjo 90 kW motor
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo 55 kW motor
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo 75 kW motor
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo 90 kW motor
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo 55 kW motor
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo 75 kW motor
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo 90 kW motor
ATV340 Pogon s spremenljivo hitrostjo 45 kW motor
ATV340 Pogon s spremenljivo hitrostjo 55 kW motor
ATV340 Pogon s spremenljivo hitrostjo 75 kW motor
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo
|
Komplementarno
Sestava kompleta
|
Vijaki
1 EMC spodnja plošča
1 EMC zgornja plošča
Objemke
|
Teža izdelka
|
1,67 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,65 cm
|
Paket 1 Širina
|
30,99 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
29,97 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,71 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|