Schneider-Electric
 
VW3A5101 slika – Schneider- scope
VW3A5101
Dušilka motorja - 12 A - za pogon s spremenljivo hitrostjo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Motorna dušilka
Združljivost skupine izdelkov Altivar 61
Altivar 71
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Izhodni filter
[In] nazivni tok 12 A
Združljivost izdelkov ATV61H075M3
ATV61H075N4
ATV61HU15M3
ATV61HU15N4
ATV61HU22M3
ATV61HU22N4
ATV61HU30N4
ATV61HU40N4
ATV61W075N4
ATV61W075N4C
ATV61WU15N4
ATV61WU15N4C
ATV61WU22N4
ATV61WU22N4C
ATV61WU30N4
ATV61WU30N4C
ATV61WU40N4
ATV61WU40N4C
ATV71H037M3
ATV71H075M3
ATV71H075N4
ATV71HU15M3
ATV71HU15N4
ATV71HU22M3
ATV71HU22N4
ATV71HU30N4
ATV71HU40N4
ATV71P075N4Z
ATV71PU15N4Z
ATV71PU22N4Z
ATV71PU30N4Z
ATV71PU40N4Z
ATV71W075N4
ATV71WU15N4
ATV71WU22N4
ATV71WU30N4
ATV71WU40N4
Dodana (nedded) količina 1
Električna povezava Priključek, zmogljivost priključkov:10 mm² / AWG 6
Komplementarno
Maksimalna dolžina motornega kabla 75 m Kabel z opletom P motor0,75…4 kW pri380 do 480 V 1
90 m Nezaščiten kabel P motor0,75…4 kW pri380 do 480 V 1
150 m Kabel z opletom P motor0…2,2 kW pri200 do 240 V 1
300 m Nezaščiten kabel P motor0…2,2 kW pri200 do 240 V 1
Dv/dt 500 V/µs maks. pri400 V
Toplotne izgube 150 W
Zatezni moment 1,5 N.m
Največja izhodna frekvenca pogona 100 Hz
Tip zaščite Toplotna zaščita zaStikalo nadzorovano s temperaturo, izklopna temperatura:125 °C za <250 V AC, <0,5 A
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
Teža izdelka 5,5 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 ( S kompleti VW3A9612,613)
IP00
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 27,000 cm
Paket 1 Širina 28,000 cm
Paket 1 Dolžina 27,000 cm
Paket 1 Teža 4,138 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 47,176 kg