Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3A5102 |
Schneider-Electric
 
VW3A5102 slika – Schneider- scope
VW3A5102
Dušilka motorja - 48 A - za pogon s spremenljivo hitrostjo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Motorna dušilka
Združljivost skupine izdelkov Altivar 71
Altivar 61
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Izhodni filter
[In] nazivni tok 48 A
Združljivost izdelkov ATV61H075N4
ATV61HU15N4
ATV61HU22N4
ATV61HU30N4
ATV61HU40N4
ATV61W075N4
ATV61W075N4C
ATV61WU15N4
ATV61WU15N4C
ATV61WU22N4
ATV61WU22N4C
ATV61WU30N4
ATV61WU30N4C
ATV61WU40N4
ATV61WU40N4C
ATV71H075N4
ATV71HU15N4
ATV71HU22N4
ATV71HU30N4
ATV71HU40N4
ATV71P075N4Z
ATV71PU15N4Z
ATV71PU22N4Z
ATV71PU30N4Z
ATV71PU40N4Z
ATV71W075N4
ATV71WU15N4
ATV71WU22N4
ATV71WU30N4
ATV71WU40N4
ATV61HD11N4
ATV61HD11Y
ATV61HD15N4
ATV61HD18N4
ATV61HU22S6X
ATV61HU30M3
ATV61HU30S6X
ATV61HU30Y
ATV61HU40M3
ATV61HU40S6X
ATV61HU40Y
ATV61HU55M3
ATV61HU55N4
ATV61HU55S6X
ATV61HU55Y
ATV61HU75M3
ATV61HU75N4
ATV61HU75S6X
ATV61HU75Y
ATV61WD11N4
ATV61WD11N4C
ATV61WD15N4
ATV61WD15N4C
ATV61WD18N4
ATV61WD18N4C
ATV61WU55N4
ATV61WU55N4C
ATV61WU75N4
ATV61WU75N4C
ATV71HD11N4
ATV71HD11Y
ATV71HD15N4
ATV71HD18N4
ATV71HU15S6X
ATV71HU22S6X
ATV71HU22Y
ATV71HU30M3
ATV71HU30S6X
ATV71HU30Y
ATV71HU40M3
ATV71HU40S6X
ATV71HU40Y
ATV71HU55M3
ATV71HU55N4
ATV71HU55S6X
ATV71HU55Y
ATV71HU75M3
ATV71HU75N4
ATV71HU75S6X
ATV71HU75Y
ATV71PD11N4Z
ATV71PU55N4Z
ATV71PU75N4Z
ATV71WD11N4
ATV71WD15N4
ATV71WD18N4
ATV71WU55N4
ATV71WU75N4
Dodana (nedded) količina 1
Električna povezava Priključek, zmogljivost priključkov:10 mm² / AWG 6
Komplementarno
Maksimalna dolžina motornega kabla 200 m Kabel z opletom P motor2,2…7,5 kW pri200 do 240 V 1
260 m Nezaščiten kabel P motor2,2…7,5 kW pri200 do 240 V 1
85 m Kabel z opletom P motor0,75…18,5 kW pri380 do 480 V 1
95 m Nezaščiten kabel P motor0,75…18,5 kW pri380 do 480 V 1
50 m Kabel z opletom P motor2,2…7,5 kW pri500 do 600 V 1
100 m Nezaščiten kabel P motor2,2…7,5 kW pri500 do 600 V 1
45 m Kabel z opletom P motor2,2…11 kW pri500 do 690 V 1
70 m Nezaščiten kabel P motor2,2…11 kW pri500 do 690 V 1
Dv/dt 500 V/µs maks. pri400 V
750 V/µs maks. pri500 V
1000 V/µs maks. pri690 V
Toplotne izgube 250 W
Zatezni moment 1,5 N.m
Največja izhodna frekvenca pogona 100 Hz
Tip zaščite Toplotna zaščita zaStikalo nadzorovano s temperaturo, izklopna temperatura:125 °C za <250 V AC, <0,5 A
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
Teža izdelka 8 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 ( S kompleti VW3A9612,613)
IP00
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 27,100 cm
Paket 1 Širina 26,500 cm
Paket 1 Dolžina 28,100 cm
Paket 1 Teža 5,979 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 60,832 kg