|
|
|
VW3A5104
Dušilka motorja - 215 A - za pogon s spremenljivo hitrostjo - 3 v kompletu
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Motorna dušilka
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 61Q
Altivar 71Q
Altivar 212
Altivar 71
Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
Altivar 61
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Izhodni filter
|
[In] nazivni tok
|
215 A
|
Združljivost izdelkov
|
ATV61HD11N4
ATV61HD15N4
ATV61HD18N4
ATV61HU22S6X
ATV61HU30S6X
ATV61HU40S6X
ATV61HU55N4
ATV61HU55S6X
ATV61HU75N4
ATV61HU75S6X
ATV61WD11N4
ATV61WD11N4C
ATV61WD15N4
ATV61WD15N4C
ATV61WD18N4
ATV61WD18N4C
ATV61WU55N4
ATV61WU55N4C
ATV61WU75N4
ATV61WU75N4C
ATV71HD11N4
ATV71HD11Y
ATV71HD15N4
ATV71HD18N4
ATV71HU15S6X
ATV71HU22S6X
ATV71HU30S6X
ATV71HU40S6X
ATV71HU55N4
ATV71HU55S6X
ATV71HU75N4
ATV71HU75S6X
ATV71PD11N4Z
ATV71PU55N4Z
ATV71PU75N4Z
ATV71WD11N4
ATV71WD15N4
ATV71WD18N4
ATV71WU55N4
ATV71WU75N4
ATV212HU15N4
ATV61HD15Y
ATV61HD18Y
ATV61HD22N4
ATV61HD22Y
ATV61HD30N4
ATV61HD30Y
ATV61HD37N4
ATV61WD22N4
ATV61WD22N4C
ATV61WD30N4
ATV61WD30N4C
ATV61WD37N4
ATV61WD37N4C
ATV71HD15Y
ATV71HD18Y
ATV71HD22N4
ATV71HD22Y
ATV71HD30Y
ATV71HD37N4
ATV71WD30N4
ATV71WD37N4
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 2,2 kW, 500 do 690 V Trifazni
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 3 kW, 500 do 690 V Trifazni
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 4 kW, 500 do 690 V Trifazni
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 5,5 kW, 500 do 690 V Trifazni
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 7,5 kW, 500 do 690 V Trifazni
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 11 kW, 500 do 690 V Trifazni
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 2,2 kW, 500 do 690 V Trifazni
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 3 kW, 500 do 690 V Trifazni
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 4 kW, 500 do 690 V Trifazni
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 5,5 kW, 500 do 690 V Trifazni
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 7,5 kW, 500 do 690 V Trifazni
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 11 kW, 500 do 690 V Trifazni
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo, 3 hp, 600 V Trifazni
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo, 5 hp, 600 V Trifazni
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo, 7,5 hp, 600 V Trifazni
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo, 10 hp, 600 V Trifazni
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo, 15 hp, 600 V Trifazni
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo, 3 hp, 600 V Trifazni
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo, 5 hp, 600 V Trifazni
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo, 7,5 hp, 600 V Trifazni
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo, 10 hp, 600 V Trifazni
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo, 15 hp, 600 V Trifazni
ATV212HD15M3X
ATV212WD15N4
ATV212WD15N4C
ATV61HC11Y
ATV61HC13Y
ATV61HC16Y
ATV61HD30M3X
ATV61HD37M3X
ATV61HD37Y
ATV61HD45M3X
ATV61HD45N4
ATV61HD45Y
ATV61HD55N4
ATV61HD55Y
ATV61HD75N4
ATV61HD75Y
ATV61HD90N4
ATV61HD90Y
ATV61QC11N4
ATV61QC13Y
ATV61WD45N4
ATV61WD45N4C
ATV61WD55N4
ATV61WD55N4C
ATV61WD75N4
ATV61WD75N4C
ATV61WD90N4
ATV61WD90N4C
ATV71HC11Y
ATV71HC13Y
ATV71HD30M3X
ATV71HD37M3X
ATV71HD37Y
ATV71HD45M3X
ATV71HD45N4
ATV71HD45Y
ATV71HD55N4
ATV71HD55Y
ATV71HD75N4
ATV71HD75Y
ATV71HD90N4
ATV71HD90Y
ATV71QC11Y
ATV71QD90N4
ATV71WD45N4
ATV71WD55N4
ATV71WD75N4
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 15 kW, 500 do 690 V Trifazni
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 18,5 kW, 500 do 690 V Trifazni
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 22 kW, 500 do 690 V Trifazni
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 30 kW, 500 do 690 V Trifazni
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 37 kW, 500 do 690 V Trifazni
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 45 kW, 500 do 690 V Trifazni
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 55 kW, 500 do 690 V Trifazni
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 75 kW, 500 do 690 V Trifazni
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 90 kW, 500 do 690 V Trifazni
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 15 kW, 500 do 690 V Trifazni
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 18,5 kW, 500 do 690 V Trifazni
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 22 kW, 500 do 690 V Trifazni
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 30 kW, 500 do 690 V Trifazni
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 37 kW, 500 do 690 V Trifazni
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 45 kW, 500 do 690 V Trifazni
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 55 kW, 500 do 690 V Trifazni
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 75 kW, 500 do 690 V Trifazni
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 90 kW, 500 do 690 V Trifazni
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo, 20 hp, 600 V Trifazni
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo, 25 hp, 600 V Trifazni
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo, 30 hp, 600 V Trifazni
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo, 40 hp, 600 V Trifazni
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo, 50 hp, 600 V Trifazni
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo, 60 hp, 600 V Trifazni
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo, 75 hp, 600 V Trifazni
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo, 100 hp, 600 V Trifazni
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo, 20 hp, 600 V Trifazni
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo, 25 hp, 600 V Trifazni
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo, 30 hp, 600 V Trifazni
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo, 40 hp, 600 V Trifazni
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo, 50 hp, 600 V Trifazni
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo, 60 hp, 600 V Trifazni
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo, 75 hp, 600 V Trifazni
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo, 100 hp, 600 V Trifazni
|
Dodana (nedded) količina
|
3
|
Električna povezava
|
Označevalni konektor M10
|
Komplementarno
Maksimalna dolžina motornega kabla
|
150 m Kabel z opletom P motor30…45 kW pri200 do 240 V 1
300 m Nezaščiten kabel P motor30…45 kW pri200 do 240 V 1
200 m Kabel z opletom P motor5,5…18,5 kW pri380 do 480 V 1
300 m Nezaščiten kabel P motor5,5…18,5 kW pri380 do 480 V 1
150 m Kabel z opletom P motor22…30 kW pri380 do 480 V 1
300 m Nezaščiten kabel P motor22…30 kW pri380 do 480 V 1
150 m Kabel z opletom P motor45…75 kW pri380 do 480 V 1
300 m Nezaščiten kabel P motor45…75 kW pri380 do 480 V 1
150 m Kabel z opletom P motor2,2…7,5 kW pri500 do 600 V 1
250 m Nezaščiten kabel P motor2,2…7,5 kW pri500 do 600 V 1
250 m Kabel z opletom P motor2,2…7,5 kW pri500 do 600 V 2
400 m Nezaščiten kabel P motor2,2…7,5 kW pri500 do 600 V 2
100 m Kabel z opletom P motor2,2…30 kW pri500 do 690 V 2
150 m Nezaščiten kabel P motor2,2…30 kW pri500 do 690 V 2
150 m Kabel z opletom P motor11…30 kW pri500 do 690 V 2
250 m Nezaščiten kabel P motor11…30 kW pri500 do 690 V 2
150 m Kabel z opletom P motor30…160 kW pri500 do 690 V 1
250 m Nezaščiten kabel P motor30…160 kW pri500 do 690 V 1
250 m Kabel z opletom P motor30…160 kW pri500 do 690 V 2
300 m Nezaščiten kabel P motor30…90 kW pri500 do 690 V 2
400 m Nezaščiten kabel P motor90…160 kW pri500 do 690 V 2
200 m Kabel z opletom P motor37 kW pri380 do 480 V 1
300 m Nezaščiten kabel P motor37 kW pri380 do 480 V 1
200 m Kabel z opletom P motor90 kW pri380 do 480 V 1
300 m Nezaščiten kabel P motor90 kW pri380 do 480 V 1
|
Dv/dt
|
500 V/µs maks. pri400 V
750 V/µs maks. pri500 V
1000 V/µs maks. pri690 V
|
Toplotne izgube
|
430 W
|
Največja izhodna frekvenca pogona
|
100 Hz
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C
|
Teža izdelka
|
15,5 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 ( S kompleti VW3A9612,613)
IP00
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
40,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
18,000 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
44,500 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS