|
|
|
VW3A5105
Dušilka motorja - 314 A - za pogon s spremenljivo hitrostjo ATV61/ATV71 - IP00
|
|
|
|
|
Konec prodaje DEC. 31, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Motorna dušilka
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 71Q
Altivar 61Q
Altivar 61
Altivar 71
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Izhodni filter
|
[In] nazivni tok
|
314 A
|
Združljivost izdelkov
|
ATV61HC11N4
ATV61HC13N4
ATV61HC20Y
ATV61HC25Y
ATV61HD55M3X
ATV61HD75M3X
ATV61QC13N4
ATV61QC16N4
ATV61QC16Y
ATV61QC20Y
ATV71HC11N4
ATV71HC13N4
ATV71HC16Y
ATV71HC20Y
ATV71HD55M3X
ATV71HD75M3X
ATV71QC11N4
ATV71QC13N4
ATV71QC13Y
ATV71QC16Y
|
Dodana (nedded) količina
|
3
|
Električna povezava
|
Označevalni konektor M10
|
Komplementarno
Maksimalna dolžina motornega kabla
|
150 m Kabel z opletom P motor55…75 kW pri200 do 240 V 1
300 m Nezaščiten kabel P motor55…75 kW pri200 do 240 V 1
150 m Kabel z opletom P motor110…132 kW pri380 do 480 V 1
250 m Nezaščiten kabel P motor110…132 kW pri380 do 480 V 1
150 m Kabel z opletom P motor160…250 kW pri500 do 690 V 1
250 m Nezaščiten kabel P motor160…250 kW pri500 do 690 V 1
250 m Kabel z opletom P motor160…250 kW pri500 do 690 V 2
400 m Nezaščiten kabel P motor160…250 kW pri500 do 690 V 2
|
Dv/dt
|
500 V/µs maks. pri400 V
750 V/µs maks. pri500 V
1000 V/µs maks. pri690 V
|
Toplotne izgube
|
475 W
|
Največja izhodna frekvenca pogona
|
100 Hz
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C
|
Teža izdelka
|
32 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 ( S kompleti VW3A9612,613)
IP00
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
47 cm
|
Paket 1 Širina
|
39 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
59 cm
|
Paket 1 Teža
|
38 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS