|
|
|
VW3A5106
Dušilka motorja - 481 A - za pogon s spremenljivo hitrostjo Altivar - IP00
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Motorna dušilka
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 61
Altivar 71
Altivar Process ATV600
Altivar 61Q
Altivar Process ATV900
Altivar 71Q
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Izhodni filter
|
[In] nazivni tok
|
481 A
|
Združljivost izdelkov
|
ATV61HC16N4
ATV61HC22N4
ATV61HC31Y
ATV61HC40Y
ATV61HD90M3X
ATV61QC20N4
ATV61QC25N4
ATV61QC25Y
ATV61QC31Y
ATV71HC16N4
ATV71HC20N4
ATV71HC25N4
ATV71HC25Y
ATV71HC31Y
ATV71QC16N4
ATV71QC20N4
ATV71QC20Y
ATV71QC25Y
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 220 kW, 380 do 480 V
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 220 kW, 380 do 480 V
|
Dodana (nedded) količina
|
3
|
Električna povezava
|
Označevalni konektor 2 x M12
|
Komplementarno
Maksimalna dolžina motornega kabla
|
250 m Kabel z opletom P motor90 kW pri200 do 240 V
300 m Nezaščiten kabel P motor90 kW pri200 do 240 V
250 m Kabel z opletom P motor160…220 kW pri380 do 480 V 1
300 m Nezaščiten kabel P motor160…220 kW pri380 do 480 V 1
150 m Kabel z opletom P motor250…400 kW pri500 do 690 V 1
250 m Nezaščiten kabel P motor250…400 kW pri500 do 690 V 1
250 m Kabel z opletom P motor250…400 kW pri500 do 690 V 2
400 m Nezaščiten kabel P motor250…400 kW pri500 do 690 V 2
|
Dv/dt
|
500 V/µs maks. pri400 V
750 V/µs maks. pri500 V
1000 V/µs maks. pri690 V
|
Toplotne izgube
|
530 W
|
Največja izhodna frekvenca pogona
|
100 Hz
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C
|
Teža izdelka
|
58 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 ( S kompleti VW3A9612,613)
IP00
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
58,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
31,500 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS