Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3A5107 |
Schneider-Electric
 
VW3A5107 slika – Schneider- scope
VW3A5107
Dušilka motorja - 759 A - za pogon s spremenljivo hitrostjo Altivar - IP00
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Motorna dušilka
Združljivost skupine izdelkov Altivar 71
Altivar Process ATV900
Altivar 61Q
Altivar 61
Altivar 71Q
Altivar Process ATV600
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Izhodni filter
[In] nazivni tok 759 A
Združljivost izdelkov ATV71HC25N4
ATV61HC25N4
ATV61HC31N4
ATV61HC40N4
ATV61HC50Y
ATV61HC63Y
ATV61QC31N4
ATV61QC40N4
ATV61QC40Y
ATV61QC50Y
ATV71HC28N4
ATV71HC31N4
ATV71HC40N4
ATV71HC40Y
ATV71HC50Y
ATV71QC25N4
ATV71QC31N4
ATV71QC31Y
ATV71QC40Y
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 250 kW, 380 do 480 V
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 315 kW, 380 do 480 V
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 250 kW, 380 do 480 V
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 315 kW, 380 do 480 V
Dodana (nedded) količina 3
Električna povezava Označevalni konektor 2 x M12
Komplementarno
Maksimalna dolžina motornega kabla 200 m Kabel z opletom P motor250…355 kW pri380 do 480 V 1
250 m Nezaščiten kabel P motor250…355 kW pri380 do 480 V 1
150 m Kabel z opletom P motor400…630 kW pri500 do 690 V 1
250 m Nezaščiten kabel P motor400…630 kW pri500 do 690 V 1
250 m Kabel z opletom P motor400…630 kW pri500 do 690 V 2
400 m Nezaščiten kabel P motor400…630 kW pri500 do 690 V 2
Dv/dt 500 V/µs maks. pri400 V
750 V/µs maks. pri500 V
1000 V/µs maks. pri690 V
Toplotne izgube 598 W
Največja izhodna frekvenca pogona 100 Hz
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
Teža izdelka 93 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 ( S kompleti VW3A9612,613)
IP00
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 75,000 cm
Paket 1 Širina 60,000 cm
Paket 1 Dolžina 80,000 cm
Paket 1 Teža 100,500 kg