Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3A5108 |
Schneider-Electric
 
VW3A5108 slika – Schneider- scope
VW3A5108
Dušilka motorja - 1188 A - za pogon s spremenljivo hitrostjo ATV61/ATV71 - IP00
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Motorna dušilka
Združljivost skupine izdelkov Altivar 61Q
Altivar 61
Altivar 71Q
Altivar 71
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Izhodni filter
[In] nazivni tok 1188 A
Združljivost izdelkov ATV61HC40N4
ATV71HC40N4
ATV61HC50N4
ATV61HC63N4
ATV61HC80Y
ATV61QC50N4
ATV61QC63N4
ATV61QC63Y
ATV61QC80Y
ATV71HC50N4
ATV71HC63Y
ATV71QC40N4
ATV71QC50N4
ATV71QC50Y
ATV71QC63Y
Dodana (nedded) količina 3
Električna povezava Označevalni konektor 3 x M12
Komplementarno
Maksimalna dolžina motornega kabla 250 m Kabel z opletom P motor400…630 kW pri380 do 480 V 1
300 m Nezaščiten kabel P motor400…630 kW pri380 do 480 V 1
150 m Kabel z opletom P motor630…800 kW pri500 do 690 V 1
250 m Nezaščiten kabel P motor630…800 kW pri500 do 690 V 1
250 m Kabel z opletom P motor630…800 kW pri500 do 690 V 2
400 m Nezaščiten kabel P motor630…800 kW pri500 do 690 V 2
Dv/dt 500 V/µs maks. pri400 V
750 V/µs maks. pri500 V
1000 V/µs maks. pri690 V
Toplotne izgube 682 W
Največja izhodna frekvenca pogona 100 Hz
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
Teža izdelka 120 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 ( S kompleti VW3A9612,613)
IP00
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 60,500 cm
Paket 1 Širina 57,000 cm
Paket 1 Dolžina 75,000 cm
Paket 1 Teža 101,000 kg