|
|
|
VW3A5210
Sinusni filter - 600 A - za pogon s spremenljivo hitrostjo Altivar
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Sinusni filter
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar Process ATV900
Altivar 71
Altivar Process ATV600
Altivar 61
Altivar 61Q
Altivar 71Q
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Izhodni filter
|
[In] nazivni tok
|
600 A
|
Toplotne izgube
|
2370 W pri100 Hz
|
Združljivost izdelkov
|
ATV61QC25N4
ATV71HC25N4
ATV71QC25N4
ATV61HC25N4
ATV61HC31N4
ATV61HC40N4
ATV61QC31N4
ATV61QC40N4
ATV71HC28N4
ATV71HC31N4
ATV71HC40N4
ATV71QC31N4
ATV71QC40N4
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 250 kW, 380 do 480 V
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 315 kW, 380 do 480 V
|
Preklopna frekvenca
|
4 do 8 kHz
|
Maksimalna izhodna frekvenca
|
100 Hz
|
Maksimalna dovoljena napetost
|
500 V AC
|
Komplementarno
Električna povezava
|
Gole žice premer:14 mm
|
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi
|
10 %
|
Maksimalni tok
|
1,5 x nominalni tok (trajanje =60 s)
|
Teža izdelka
|
260 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP00
|
Okoljske značilnosti
|
3B1 conforming to IEC 721-3-3
3C2 conforming to IEC 721-3-3
3S1 conforming to IEC 721-3-3
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zEN 50178
|
Odpornost proti vibracijam
|
1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2
1,5 mm od vrha do vrha (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Relativna vlažnost
|
0…95 %
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
40…50 °C (S tokovno redukcijo 1,5% na ° C)
−10…40 °C (Brez redukcije toka)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…65 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije toka
1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
95,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
45,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
70,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
224,5 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS