|
|
|
VW3A5303
Izhodni dv/dz filter za pogon s spremenljivo hitrostjo - IP20
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Dv/dt filter
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Easy Altivar 610
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
Altivar Machine ATV340
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Izhodni filter
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
25 A
|
Združljivost izdelkov
|
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 7,5 kW, 380 do 480 V
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 11 kW, 380 do 480 V
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 4 kW, 200 do 240 V
ATV650 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 7,5 kW, 380 do 480 V
ATV650 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 11 kW, 380 do 480 V
ATV610 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 7,5 kW, 380 do 415 V
ATV610 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 11 kW, 380 do 415 V
ATV610 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 15 kW, 380 do 415 V
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 7,5 kW, 380 do 480 V
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 11 kW, 380 do 480 V
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 4 kW, 200 do 240 V
ATV950 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 7,5 kW, 380 do 480 V
ATV950 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 11 kW, 380 do 480 V
|
Dodana (nedded) količina
|
1
|
Električna povezava
|
Priključni blok, zmogljivost priključkov:10 mm² / AWG 8
|
Komplementarno
Maksimalna dolžina motornega kabla
|
500 m Nezaščiten kabel
300 m Kabel z opletom
|
Dv/dt
|
3000 V/µs maks. pri200 do 240 V
3000 V/µs maks. pri380 do 480 V
|
Toplotne izgube
|
49 W pri4 kHz
|
Največja izhodna frekvenca pogona
|
100 Hz
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C ( Brez redukcije toka)
50…60 °C ( S tokovno redukcijo 1,5% na ° C)
|
Nadmorska višina delovanja
|
0...1000 m Brez redukcije toka
1000...4000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
|
Width
|
295 mm
|
Višina
|
535 mm
|
Globina
|
215 mm
|
Product weight
|
12 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
IP21 ( S kompletom VW3A53902)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
52,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
26,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
|
|