Schneider-Electric
 
VW3A5304 slika – Schneider- scope
VW3A5304
Izhodni dv/dz filter za pogon s spremenljivo hitrostjo - IP20
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Dv/dt filter
Združljivost skupine izdelkov Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
Easy Altivar 610
Altivar Machine ATV340
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Izhodni filter
Maksimalni [In] nazivni tok 50 A
Združljivost izdelkov ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 11 kW, 200 do 240 V
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 15 kW, 380 do 480 V
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 18,5 kW, 380 do 480 V
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 22 kW, 380 do 480 V
ATV650 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 15 kW, 380 do 480 V
ATV650 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 18,5 kW, 380 do 480 V
ATV650 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 22 kW, 380 do 480 V
ATV610 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 18,5 kW, 380 do 415 V
ATV610 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 22 kW, 380 do 415 V
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 5,5 kW, 200 do 240 V
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 7,5 kW, 200 do 240 V
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 11 kW, 200 do 240 V
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 15 kW, 380 do 480 V
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 18,5 kW, 380 do 480 V
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 22 kW, 380 do 480 V
ATV950 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 15 kW, 380 do 480 V
ATV950 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 18,5 kW, 380 do 480 V
ATV950 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 22 kW, 380 do 480 V
Dodana (nedded) količina 1
Električna povezava Priključni blok, zmogljivost priključkov:16 mm² / AWG 6
Komplementarno
Maksimalna dolžina motornega kabla 500 m Nezaščiten kabel
300 m Kabel z opletom
Dv/dt 3000 V/µs maks. pri200 do 240 V
3000 V/µs maks. pri380 do 480 V
Toplotne izgube 65 W pri4 kHz
Največja izhodna frekvenca pogona 100 Hz
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C ( Brez redukcije toka)
50…60 °C ( S tokovno redukcijo 1,5% na ° C)
Nadmorska višina delovanja 0...1000 m Brez redukcije toka
1000...4000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
Width 300 mm
Višina 560 mm
Globina 245 mm
Product weight 18 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
IP21 ( S kompletom VW3A53903)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 38,0 cm
Paket 1 Širina 38,0 cm
Paket 1 Dolžina 60,0 cm
Paket 1 Teža 25,4 kg