Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3A5306 |
Schneider-Electric
 
VW3A5306 slika – Schneider- scope
VW3A5306
Izhodni dv/dz filter za pogon s spremenljivo hitrostjo - IP00
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Dv/dt filter
Združljivost skupine izdelkov Altivar Process ATV900
Easy Altivar 610
Altivar Process ATV600
Altivar Machine ATV340
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Izhodni filter
[In] nazivni tok 180 A
Združljivost izdelkov ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 30 kW, 200 do 240 V
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 37 kW, 200 do 240 V
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 45 kW, 200 do 240 V
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 55 kW, 380 do 480 V
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 75 kW, 380 do 480 V
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 90 kW, 380 do 480 V
ATV650 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 55 kW, 380 do 480 V
ATV650 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 75 kW, 380 do 480 V
ATV650 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 90 kW, 380 do 480 V
ATV610 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 55 kW, 380 do 415 V
ATV610 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 75 kW, 380 do 415 V
ATV610 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 90 kW, 380 do 415 V
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 30 kW, 200 do 240 V
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 37 kW, 200 do 240 V
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 45 kW, 200 do 240 V
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 55 kW, 380 do 480 V
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 75 kW, 380 do 480 V
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 90 kW, 380 do 480 V
ATV950 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 55 kW, 380 do 480 V
ATV950 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 75 kW, 380 do 480 V
ATV950 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 90 kW, 380 do 480 V
Dodana (nedded) količina 1
Električna povezava Bakrena palica M10, zmogljivost priključkov:120 mm² / AWG 4/0
Komplementarno
Maksimalna dolžina motornega kabla 500 m Nezaščiten kabel
300 m Kabel z opletom
Dv/dt 3000 V/µs maks. pri200 do 240 V
3000 V/µs maks. pri380 do 480 V
Toplotne izgube 176 W pri4 kHz
Največja izhodna frekvenca pogona 100 Hz
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C (Brez redukcije toka)
50…60 °C (S tokovno redukcijo 1,5% na ° C)
Nadmorska višina delovanja 0...1000 m Brez redukcije toka
1000...4000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
Width 380 mm
Višina 350 mm
Globina 235 mm
Teža izdelka 22 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP00
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 37,700 cm
Paket 1 Širina 39,800 cm
Paket 1 Dolžina 44,500 cm
Paket 1 Teža 29,400 kg