|
|
|
VW3A5307
Izhodni dv/dz filter za pogon s spremenljivo hitrostjo - IP00
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Dv/dt filter
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Easy Altivar 610
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Izhodni filter
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
305 A
|
Združljivost izdelkov
|
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 110 kW, 380 do 480 V
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 132 kW, 380 do 480 V
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 160 kW, 380 do 480 V
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 55 kW, 200 do 240 V
ATV630 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 75 kW, 200 do 240 V
ATV610 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 110 kW, 380 do 415 V
ATV610 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 132 kW, 380 do 415 V
ATV610 Pogon s spremenljivo hitrostjo - 160 kW, 380 do 415 V
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 110 kW, 380 do 480 V
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 132 kW, 380 do 480 V
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 160 kW, 380 do 480 V
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 55 kW, 200 do 240 V
ATV930 Pogon s spremenljivo hitrostjo Stenska montaža - 75 kW, 200 do 240 V
|
Dodana (nedded) količina
|
1
|
Električna povezava
|
Bakrena palica M10, zmogljivost priključkov:300 mm² / 500 kcmil
|
Komplementarno
Maksimalna dolžina motornega kabla
|
500 m Nezaščiten kabel
300 m Kabel z opletom
|
Dv/dt
|
6000 V/µs maks. pri200 do 240 V
6000 V/µs maks. pri380 do 480 V
|
Toplotne izgube
|
287 W pri4 kHz
|
Največja izhodna frekvenca pogona
|
100 Hz
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C ( Brez redukcije toka)
50…60 °C ( S tokovno redukcijo 1,5% na ° C)
|
Nadmorska višina delovanja
|
0...1000 m Brez redukcije toka
1000...4000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
|
Širina
|
420 mm
|
Višina
|
360 mm
|
Globina
|
270 mm
|
Teža izdelka
|
40 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP00
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
43,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
45,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
79,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
53,000 kg