Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3A5403 |
Schneider-Electric
 
VW3A5403 slika – Schneider- scope
VW3A5403
Izhodni sinusni filter - 25 A - za pogon s spremenljivo hitrostjo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Sinusni filter
Združljivost skupine izdelkov Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Izhodni filter
Komplementarno
Maksimalna dolžina motornega kabla 1000 m Nezaščiten kabel
500 m Kabel z opletom
[In] nazivni tok 25 A
Toplotne izgube 103 W pri4 kHz
Združljivost izdelkov Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža, motor:7,5 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža, motor:11 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža, motor:4 kW, 200 do 240 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV650 Stenska montaža, motor:7,5 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV650 Stenska montaža, motor:11 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža, motor:7,5 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža, motor:11 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža, motor:4 kW, 200 do 240 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža, motor:7,5 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža, motor:11 kW, 380 do 480 V
Električna povezava Priključni blok, zmogljivost priključkov:10 mm² / AWG 8
Nadmorska višina delovanja <= 1000 m Brez redukcije toka
1000...4000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
Preklopna frekvenca 4 do 8 kHz
Maksimalna izhodna frekvenca 100 Hz
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi 8 %
Dovoljena napetost 480 V AC
Maksimalni tok 1,20 x nazivni tok (trajanje =60 s)
Width 295 mm
Višina 530 mm
Globina 215 mm
Teža izdelka 20 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
IP21 ( S kompletom VW3A53902)
Okoljske značilnosti Odpornost na biološko onesnaženje Razred 3B1 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na kemijsko onesnaženje Razred 3C3 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na onesnaženje s prahom Razred 3S3 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 61800-5-1
Relativna vlažnost 5…95 % Brez kondenzacije
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 50…60 °C (S tokovno redukcijo 1,5% na ° C)
−15…50 °C (Brez redukcije toka)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Mehanska robustnost Šoki Razred 3M4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Vibracije Razred 3M4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 36,500 cm
Paket 1 Širina 38,800 cm
Paket 1 Dolžina 58,500 cm
Paket 1 Teža 28,400 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 105,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 127,000 kg