|
|
|
VW3A5404
Izhodni sinusni filter - 50 A - za pogon s spremenljivo hitrostjo
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Sinusni filter
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
Easy Altivar 310
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Izhodni filter
|
Komplementarno
Maksimalna dolžina motornega kabla
|
1000 m Nezaščiten kabel
500 m Kabel z opletom
|
[In] nazivni tok
|
50 A
|
Toplotne izgube
|
196 W pri4 kHz
|
Združljivost izdelkov
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža, motor:11 kW, 200 do 240 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža, motor:15 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža, motor:18,5 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža, motor:22 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV650 Stenska montaža, motor:15 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV650 Stenska montaža, motor:18,5 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV650 Stenska montaža, motor:22 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža, motor:5,5 kW, 200 do 240 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža, motor:7,5 kW, 200 do 240 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža, motor:11 kW, 200 do 240 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža, motor:15 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža, motor:18,5 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža, motor:22 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža, motor:15 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža, motor:18,5 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža, motor:22 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža, motor:5,5 kW, 200 do 240 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža, motor:7,5 kW, 200 do 240 V
|
Električna povezava
|
Priključni blok, zmogljivost priključkov:16 mm² / AWG 6
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije toka
1000...4000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
|
Preklopna frekvenca
|
4 do 8 kHz
|
Maksimalna izhodna frekvenca
|
100 Hz
|
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi
|
8 %
|
Dovoljena napetost
|
480 V AC
|
Maksimalni tok
|
1,20 x nazivni tok (trajanje =60 s)
|
Width
|
300 mm
|
Višina
|
560 mm
|
Globina
|
245 mm
|
Teža izdelka
|
35 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
IP21 ( S kompletom VW3A53903)
|
Okoljske značilnosti
|
Odpornost na biološko onesnaženje Razred 3B1 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na kemijsko onesnaženje Razred 3C3 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na onesnaženje s prahom Razred 3S3 v skladu s/zIEC 60721-3-3
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 61800-5-1
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % Brez kondenzacije
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
50…60 °C (S tokovno redukcijo 1,5% na ° C)
−15…50 °C (Brez redukcije toka)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Mehanska robustnost
|
Šoki Razred 3M4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Vibracije Razred 3M4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
52,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
46,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS