|
|
|
VW3A5406
Izhodni sinusni filter - 180 A - za pogon s spremenljivo hitrostjo
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Sinusni filter
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Izhodni filter
|
Komplementarno
Maksimalna dolžina motornega kabla
|
1000 m Nezaščiten kabel
500 m Kabel z opletom
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
180 A
|
Toplotne izgube
|
411 W pri4 kHz
|
Združljivost izdelkov
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža, motor:30 kW, 200 do 240 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža, motor:37 kW, 200 do 240 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža, motor:45 kW, 200 do 240 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža, motor:55 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža, motor:75 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža, motor:90 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV650 Stenska montaža, motor:55 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV650 Stenska montaža, motor:75 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV650 Stenska montaža, motor:90 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža, motor:30 kW, 200 do 240 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža, motor:37 kW, 200 do 240 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža, motor:45 kW, 200 do 240 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža, motor:55 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža, motor:75 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža, motor:90 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža, motor:55 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža, motor:75 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža, motor:90 kW, 380 do 480 V
|
Električna povezava
|
M10 Bakrena palica, zmogljivost priključkov:120 mm² / AWG 4/0
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije toka
1000...4000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
|
Preklopna frekvenca
|
2,5 do 6 kHz
|
Maksimalna izhodna frekvenca
|
100 Hz
|
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi
|
8 %
|
Dovoljena napetost
|
480 V AC
|
Maksimalni tok
|
1,20 x nazivni tok (trajanje =60 s)
|
Širina
|
430 mm
|
Višina
|
350 mm
|
Globina
|
495 mm
|
Teža izdelka
|
90 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP00
|
Okoljske značilnosti
|
Odpornost na biološko onesnaženje Razred 3B1 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na kemijsko onesnaženje Razred 3C3 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na onesnaženje s prahom Razred 3S3 v skladu s/zIEC 60721-3-3
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 61800-5-1
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % Brez kondenzacije
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
50…60 °C ( S tokovno redukcijo 1,5% na ° C)
−15…50 °C ( Brez redukcije toka)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Mehanska robustnost
|
Šoki Razred 3M4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Vibracije Razred 3M4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
73,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
45,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
98,000 kg