Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3A5501 |
Schneider-Electric
 
VW3A5501 slika – Schneider- scope
VW3A5501
Filter za sofazne signale za zmanjšanje toka ležaja - 146,4 µH
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Izhodni filter
Združljivost skupine izdelkov Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
Vrednost induktivnosti 146,4 µH
Združljivost izdelkov Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža, 0,75…11 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV650 Stenska montaža, 0,75…11 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža, 0,75…11 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža, 0,75…11 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža, 0,75…5,5 kW, 200 do 240 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža, 0,75…5,5 kW, 200 do 240 V
Komplementarno
Maksimalna dolžina motornega kabla 150 m (Nezaščiten kabel) motor:0,75…11 kW 380 do 480 V, z1filter
150 m (Kabel z opletom) motor:0,75…4 kW 380 do 480 V, z1filter
300 m (Kabel z opletom) motor:5,5…11 kW 380 do 480 V, z2filter
500 m (Nezaščiten kabel) motor:0,75…4 kW 380 do 480 V, z2filter
500 m (Nezaščiten kabel) motor:5,5…11 kW 380 do 480 V, z1filter + VW3A5502
500 m (Kabel z opletom) motor:0,75…4 kW 380 do 480 V, z2filter
1000 m (Nezaščiten kabel) motor:0,75…5,5 kW 380 do 480 V, z1filter + VW3A5502
150 m (Nezaščiten kabel) motor:0,75…5,5 kW 200 do 240 V, z1filter
150 m (Kabel z opletom) motor:0,75…4 kW 200 do 240 V, z1filter
300 m (Kabel z opletom) motor:5,5 kW 200 do 240 V, z2filter
500 m (Nezaščiten kabel) motor:0,75…4 kW 200 do 240 V, z2filter
500 m (Nezaščiten kabel) motor:5,5 kW 200 do 240 V, z1filter + VW3A5502
500 m (Kabel z opletom) motor:0,75…4 kW 200 do 240 V, z2filter
1000 m (Nezaščiten kabel) motor:0,75…4 kW 200 do 240 V, z1filter + VW3A5502
Saturacijski tok 1,1 A
Notranji premer 37,1 mm za3-fazni kabel Znotraj
37,1 mm zaPE kabel Zunaj
Razred električne izolacije Razred I
Mehanska robustnost Šoki Razred 3M4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Vibracije Razred 3M4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Preklopna frekvenca <= 10 kHz
Maksimalna izhodna frekvenca 100 Hz
Višina 119,2 mm
Width 66 mm
Globina 66 mm
Teža izdelka 0,44 kg
Okolje
Relativna vlažnost 5…95 % Brez kondenzacije
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −15…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,000 cm
Paket 1 Širina 22,000 cm
Paket 1 Dolžina 11,500 cm
Paket 1 Teža 648,000 g
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 75
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 59,656 kg