|
|
|
VW3A5502
Filter za sofazne signale za zmanjšanje toka ležaja - 219,6 µH
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Izhodni filter
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
|
Vrednost induktivnosti
|
219,6 µH
|
Združljivost izdelkov
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža, 0,75…11 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV650 Stenska montaža, 0,75…11 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža, 0,75…11 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža, 0,75…11 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža, 0,75…5,5 kW, 200 do 240 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža, 0,75…5,5 kW, 200 do 240 V
|
Komplementarno
Maksimalna dolžina motornega kabla
|
150 m (Kabel z opletom) motor:5,5…11 kW 380 do 480 V, z1filter
300 m (Nezaščiten kabel) motor:0,75…11 kW 380 do 480 V, z1filter
300 m (Kabel z opletom) motor:0,75…4 kW 380 do 480 V, z1filter
500 m (Nezaščiten kabel) motor:5,5…11 kW 380 do 480 V, z1filter + VW3A5502
500 m (Kabel z opletom) motor:5,5…11 kW 380 do 480 V, z2filter
1000 m (Nezaščiten kabel) motor:0,75…5,5 kW 380 do 480 V, z1filter + VW3A5502
1000 m (Nezaščiten kabel) motor:7,5…11 kW 380 do 480 V, z2filter
150 m (Kabel z opletom) motor:5,5 kW 200 do 240 V, z1filter
300 m (Nezaščiten kabel) motor:0,75…5,5 kW 200 do 240 V, z1filter
300 m (Kabel z opletom) motor:0,75…4 kW 200 do 240 V, z1filter
500 m (Nezaščiten kabel) motor:5,5 kW 200 do 240 V, z1filter + VW3A5501
500 m (Kabel z opletom) motor:5,5 kW 200 do 240 V, z2filter
1000 m (Nezaščiten kabel) motor:0,75…4 kW 200 do 240 V, z1filter + VW3A5502
1000 m (Nezaščiten kabel) motor:5,5 kW 200 do 240 V, z2filter
|
Saturacijski tok
|
1,1 A
|
Notranji premer
|
37,1 mm za3-fazni kabel Znotraj
37,1 mm zaPE kabel Zunaj
|
Razred električne izolacije
|
Razred I
|
Mehanska robustnost
|
Šoki Razred 3M4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Vibracije Razred 3M4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
|
Preklopna frekvenca
|
<= 10 kHz
|
Maksimalna izhodna frekvenca
|
100 Hz
|
Višina
|
163,8 mm
|
Width
|
66 mm
|
Globina
|
66 mm
|
Teža izdelka
|
0,66 kg
|
Okolje
Relativna vlažnost
|
5…95 % Brez kondenzacije
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−15…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
22,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,200 cm
|
Paket 1 Teža
|
820,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
75
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
72,040 kg