|
|
|
VW3A5503
Filter za sofazne signale za zmanjšanje toka ležaja - 120 µH
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Izhodni filter
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
|
Vrednost induktivnosti
|
120 µH
|
Združljivost izdelkov
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža, 15…90 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV650 Stenska montaža, 15…90 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža, 15…90 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža, 15…90 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža, 7,5…45 kW, 200 do 240 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža, 7,5…45 kW, 200 do 240 V
|
Komplementarno
Maksimalna dolžina motornega kabla
|
150 m (Nezaščiten kabel) motor:15…90 kW 380 do 480 V, z1filter
150 m (Kabel z opletom) motor:15…22 kW 380 do 480 V, z1filter
300 m (Kabel z opletom) motor:15…22 kW 380 do 480 V, z2filter
300 m (Kabel z opletom) motor:30…90 kW 380 do 480 V, z1filter + VW3A5504
500 m (Nezaščiten kabel) motor:15…22 kW 380 do 480 V, z2filter
500 m (Nezaščiten kabel) motor:30…90 kW 380 do 480 V, z1filter + VW3A5504
500 m (Kabel z opletom) motor:15…22 kW 380 do 480 V, z1filter + VW3A5504
1000 m (Nezaščiten kabel) motor:15…22 kW 380 do 480 V, z1filter + VW3A5504
150 m (Nezaščiten kabel) motor:7,5…45 kW 200 do 240 V, z1filter
150 m (Kabel z opletom) motor:7,5…11 kW 200 do 240 V, z1filter
300 m (Kabel z opletom) motor:7,5…11 kW 200 do 240 V, z2filter
300 m (Kabel z opletom) motor:15…45 kW 200 do 240 V, z1filter + VW3A5504
500 m (Nezaščiten kabel) motor:7,5…11 kW 200 do 240 V, z2filter
500 m (Nezaščiten kabel) motor:15…45 kW 200 do 240 V, z1filter + VW3A5504
500 m (Kabel z opletom) motor:7,5…11 kW 200 do 240 V, z1filter + VW3A5504
1000 m (Nezaščiten kabel) motor:7,5…11 kW 200 do 240 V, z1filter + VW3A5504
|
Saturacijski tok
|
2,2 A
|
Notranji premer
|
76 mm za3-fazni kabel Znotraj
76 mm zaPE kabel Zunaj
|
Razred električne izolacije
|
Razred I
|
Mehanska robustnost
|
Šoki Razred 3M4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Vibracije Razred 3M4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
|
Preklopna frekvenca
|
<= 10 kHz
|
Maksimalna izhodna frekvenca
|
100 Hz
|
Višina
|
161 mm
|
Širina
|
127,5 mm
|
Globina
|
127,5 mm
|
Teža izdelka
|
2,19 kg
|
Okolje
Relativna vlažnost
|
5…95 % Brez kondenzacije
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−15…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
17,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
27,700 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
18,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,574 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
74,776 kg