Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3A5504 |
Schneider-Electric
 
VW3A5504 slika – Schneider- scope
VW3A5504
Filter za sofazne signale za zmanjšanje toka ležaja - 180 µH
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Izhodni filter
Združljivost skupine izdelkov Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
Vrednost induktivnosti 180 µH
Združljivost izdelkov Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža, 15…90 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV650 Stenska montaža, 15…90 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža, 15…90 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža, 15…90 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža, 7,5…45 kW, 200 do 240 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža, 7,5…45 kW, 200 do 240 V
Komplementarno
Maksimalna dolžina motornega kabla 150 m (Kabel z opletom) motor:30…90 kW 380 do 480 V, z1filter
300 m (Nezaščiten kabel) motor:15…90 kW 380 do 480 V, z1filter
300 m (Kabel z opletom) motor:30…90 kW 380 do 480 V, z1filter + VW3A5504
500 m (Nezaščiten kabel) motor:30…90 kW 380 do 480 V, z1filter + VW3A5504
500 m (Kabel z opletom) motor:15…22 kW 380 do 480 V, z1filter + VW3A5504
500 m (Kabel z opletom) motor:30…90 kW 380 do 480 V, z2filter
1000 m (Nezaščiten kabel) motor:15…22 kW 380 do 480 V, z1filter + VW3A5504
1000 m (Nezaščiten kabel) motor:30…90 kW 380 do 480 V, z2filter
150 m (Kabel z opletom) motor:15…45 kW 200 do 240 V, z1filter
300 m (Nezaščiten kabel) motor:7,5…45 kW 200 do 240 V, z1filter
300 m (Kabel z opletom) motor:15…45 kW 200 do 240 V, z1filter + VW3A5504
500 m (Nezaščiten kabel) motor:15…45 kW 200 do 240 V, z1filter + VW3A5504
500 m (Kabel z opletom) motor:7,5…11 kW 200 do 240 V, z1filter + VW3A5504
500 m (Kabel z opletom) motor:15…45 kW 200 do 240 V, z2filter
1000 m (Nezaščiten kabel) motor:7,5…11 kW 200 do 240 V, z1filter + VW3A5504
1000 m (Nezaščiten kabel) motor:15…45 kW 200 do 240 V, z2filter
Saturacijski tok 2,2 A
Notranji premer 76 mm za3-fazni kabel Znotraj
76 mm zaPE kabel Zunaj
Razred električne izolacije Razred I
Mehanska robustnost Šoki Razred 3M4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Vibracije Razred 3M4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Preklopna frekvenca <= 10 kHz
Maksimalna izhodna frekvenca 100 Hz
Višina 210 mm
Width 127,5 mm
Globina 127,5 mm
Teža izdelka 2,96 kg
Okolje
Relativna vlažnost 5…95 % Brez kondenzacije
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −15…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 17,000 cm
Paket 1 Širina 27,700 cm
Paket 1 Dolžina 18,200 cm
Paket 1 Teža 3,328 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 92,872 kg