Schneider-Electric
 
VW3A5506 slika – Schneider- scope
VW3A5506
filter za sofazne signale za zmanjšanje toka ležaja – 274,8 µH
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Izhodni filter
Združljivost skupine izdelkov Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
Vrednost induktivnosti 274,8 µH
Združljivost izdelkov Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža, 110…160 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV650 Stenska montaža, 110…160 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža, 110…160 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža, 110…160 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža, 55…75 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža, 55…75 kW, 380 do 480 V
Komplementarno
Maksimalna dolžina motornega kabla 150 m (Kabel z opletom) motor:130…160 kW 380 do 480 V, z1filter
300 m (Nezaščiten kabel) motor:110…160 kW 380 do 480 V, z1filter
300 m (Kabel z opletom) motor:110 kW 380 do 480 V, z1filter
500 m (Kabel z opletom) motor:110 kW 380 do 480 V, z1filter + VW3A5505
500 m (Kabel z opletom) motor:130…160 kW 380 do 480 V, z2filter
1000 m (Nezaščiten kabel) motor:110…160 kW 380 do 480 V, z2filter
150 m (Kabel z opletom) motor:75 kW 200 do 240 V, z1filter
300 m (Nezaščiten kabel) motor:55…75 kW 200 do 240 V, z1filter
300 m (Kabel z opletom) motor:55 kW 200 do 240 V, z1filter
500 m (Kabel z opletom) motor:55 kW 200 do 240 V, z1filter + VW3A5505
500 m (Kabel z opletom) motor:75 kW 200 do 240 V, z2filter
1000 m (Nezaščiten kabel) motor:55…75 kW 200 do 240 V, z2filter
Saturacijski tok 3,6 A
Notranji premer 123,9 mm za3-fazni kabel Znotraj
123,9 mm zaPE kabel Zunaj
Razred električne izolacije Razred I
Mehanska robustnost Šoki Razred 3M4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Vibracije Razred 3M4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Preklopna frekvenca <= 10 kHz
Maksimalna izhodna frekvenca 100 Hz
Višina 256 mm
Širina 191 mm
Globina 196 mm
Teža izdelka 8,3 kg
Okolje
Relativna vla?nost 5…95 % Brez kondenzacije
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −15…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 22,500 cm
Paket 1 Širina 36,000 cm
Paket 1 Dolžina 26,000 cm
Paket 1 Teža 8,867 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 66,202 kg