Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3A7101 |
Schneider-Electric
 
VW3A7101 slika – Schneider- scope
VW3A7101
Zavorna enota za upornost - 200 kW - 400 V - za pogon s spr. hitrostjo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Združljivost skupine izdelkov Altivar 61Q
Altivar 71Q
Altivar 71
Altivar 61
Altivar Process ATV900
Združljivost izdelkov ATV61HC25N4
ATV61HC31N4
ATV61QC20N4
ATV61QC25N4
ATV61QC31N4
ATV71HC20N4
ATV71HC25N4
ATV71HC28N4
ATV71QC16N4
ATV71QC20N4
ATV71QC25N4
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Brez zaviralnega "chopper" 250 kW 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Brez zaviralnega "chopper" 315 kW 380 do 480 V
Toplotne izgube 550 W
Minimalna vrednost upora za povezovanje 1,05 Ohm
Tip zaščite Vgrajena toplotna zaščita Toplotna sonda
Komplementarno
Maksimalna zavorna moč 420 kW
Trajna zavorna moč 200 kW 400 V At constant power and at engage threshold)
Faktor obremenitve 0,05 420 kW At constant power and at engage threshold
0,15 320 kW At constant power and at engage threshold
0,5 250 kW At constant power and at engage threshold
Prag aktivacije 785 V DC +/- 1 %
Maksimalna DC napetost vodila 850 V
Teža izdelka 30 kg
Prostornina hladilnega zraka 100 m3/h
Delovni položaj Vertikalno
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zEN 50178
Odpornost proti vibracijam 0,2 gn
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 37,000 cm
Paket 1 Širina 110,000 cm
Paket 1 Dolžina 49,000 cm
Paket 1 Teža 48,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 6ae1b3ec-5312-4bb9-97ce-ee6aa2b64180
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 323
Pogodbena garancija
Garancija 18 months