Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3A7260 |
Schneider-Electric
 
VW3A7260 slika – Schneider- scope
VW3A7260
Modul z linijskim filtrom - 120 kW - 380 do 480 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Linijski filtrirni modul
Kratko ime naprave LFM
Število faz omrežja 3 faze
[Us] Nazivna napajalna napetost 380 do 480 V +/- 10 %
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Združljivost skupine izdelkov Altivar 71
Altivar 61
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Komponenta od Active Front End
Slog sestavljanja Vgrajena enota
Tip hlajenja Naravna konvekcija
Destinacija izdelka 1 Active infeed converter AIC) VW3A7250
Komplementarno
Maksimalno število preklopov 10 na uro
Linijski tok 185 A 50 °C
Toplotne izgube 290 W
Električna povezava Zbiralka M10 - 95 mm² 24 N.m 1L1, 1L2, 1L3)
Priključek - 95 mm² 15…20 N.m 2L1, 2L2, 2L3)
Zbiralka M10 - 95 mm² 24 N.m PE)
Priključek - 2,5 mm² 0,6…0,8 N.m X1:1 do X1:6)
Tip izhoda Krmilna elektronika AIC in pretvornik 24 V DC
Ventilator AIC in 4 pretvorniki enake moči 380 do 480 V AC
Višina 680 mm
Width 240 mm
Globina 379 mm
Teža izdelka 60 kg
Okolje
Okoljske značilnosti 3K3 conforming to EN/IEC 60721-3-3
3C2 conforming to EN/IEC 60721-3-3
3S2 conforming to EN/IEC 60721-3-3
Relativna vlažnost 0…95 %
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…45 °C
−10…60 °C (S tokovno redukcijo 2% na ° C)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Nadmorska višina delovanja <= 1000 m
1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zEN/IEC 61800-5-1
Odpornost proti vibracijam 1,5 mm (f= 3…10 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
0,6 gn (f= 10…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 7 gn za11 ms v skladu s/zEN/IEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite IP00
Certifikati izdelkov CSA (v teku)
CE
UL (v teku)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 53,0 cm
Paket 1 Širina 38,0 cm
Paket 1 Dolžina 129,0 cm
Paket 1 Teža 55,0 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 8f328727-fe62-418b-b636-3e71b96b771f
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months