|
|
|
VW3A7264
Modul z linijskim filtrom - 430 kW - 500 do 690 V
|
|
|
|
|
|
Konec prodaje DEC. 31, 2024
|
|
Konec standardnih storitev DEC. 31, 2032
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Linijski filtrirni modul
|
Kratko ime naprave
|
LFM
|
Število faz omrežja
|
3 faze
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
500 do 690 V +/- 10 %
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 61
Altivar 71
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Komponenta od Active Front End
|
Slog sestavljanja
|
Vgrajena enota
|
Tip hlajenja
|
Naravna konvekcija
|
Destinacija izdelka
|
1 Active infeed converter AIC) VW3A7273
1 Active infeed converter AIC) VW3A7274
1 Active infeed converter AIC) VW3A7275
2 Active infeed converter AIC) VW3A7276
2 Active infeed converter AIC) VW3A7277
2 Active infeed converter AIC) VW3A7278
|
Komplementarno
Maksimalno število preklopov
|
10 na uro
|
Linijski tok
|
360 A 50 °C
|
Toplotne izgube
|
560 W
|
Električna povezava
|
Zbiralka M10 - 95 mm² 24 N.m PE)
Priključek - 2,5 mm² 0,6…0,8 N.m X1:1 do X1:6)
Zbiralka M10 - 2 x 150 mm² 24 N.m 1L1, 1L2, 1L3)
Zbiralka M10 - 2 x 150 mm² 24 N.m 2L1, 2L2, 2L3)
|
Tip izhoda
|
Krmilna elektronika AIC in pretvornik 24 V DC
Ventilator AIC in 4 pretvorniki enake moči 500 do 690 V AC
|
Višina
|
1100 mm
|
Width
|
290 mm
|
Globina
|
390 mm
|
Product weight
|
125 kg
|
Okolje
Okoljske značilnosti
|
3K3 v skladu s/zEN/IEC 60721-3-3
3C2 v skladu s/zEN/IEC 60721-3-3
3S2 v skladu s/zEN/IEC 60721-3-3
|
Relativna vlažnost
|
0…95 %
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…45 °C
−10…60 °C ( S tokovno redukcijo 2% na ° C)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m
1000...2400 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zEN/IEC 61800-5-1
|
Odpornost proti vibracijam
|
1,5 mm (f = 3…10 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
0,6 gn (f = 10…200 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
7 gn za11 ms v skladu s/zEN/IEC 60068-2-27
|
IP stopnja zaščite
|
IP00
|
Certifikati izdelkov
|
UL (v teku)
CSA (v teku)
CE
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
53,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
38,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
129,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
155,0 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
8f328727-fe62-418b-b636-3e71b96b771f
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Pogodbena garancija
|
|