|
|
|
VW3A7266
Dušilka z linijskim filtrom - 175 kW - 380 do 480 V
|
|
|
|
|
|
Konec prodaje DEC. 31, 2024
|
|
Konec standardnih storitev DEC. 31, 2032
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Linijska filtrirna dušilka
|
Kratko ime naprave
|
LFC
|
Število faz omrežja
|
3 faze
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
380 do 480 V +/- 10 %
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 71
Altivar 61
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Komponenta od Active Front End
|
Slog sestavljanja
|
Vgrajena enota
|
Tip hlajenja
|
Naravna
|
Destinacija izdelka
|
1 Active infeed converter AIC) VW3A7251
1 Active infeed converter AIC) VW3A7252
|
Komplementarno
Linijski tok
|
255 A 50 °C
|
Toplotne izgube
|
1275 W
|
Električna povezava
|
Zbiralka M10 - 2 x 150 mm² 24 N.m 1)
Zbiralka M10 - 2 x 150 mm² 24 N.m 2)
Zbiralka M10 - 95 mm² 24 N.m PE)
|
Višina
|
295 mm
|
Width
|
835 mm
|
Globina
|
195 mm
|
Teža izdelka
|
69 kg
|
Okolje
Okoljske značilnosti
|
3K3 conforming to EN/IEC 60721-3-3
|
Relativna vlažnost
|
0…95 %
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…45 °C
−10…60 °C (S tokovno redukcijo)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m
1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
|
Razred električne izolacije
|
Razred H
|
Odpornost proti vibracijam
|
1,5 mm (f= 3…10 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
0,6 gn (f= 10…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
7 gn za11 ms v skladu s/zEN/IEC 60068-2-27
|
IP stopnja zaščite
|
IP00
|
Certifikati izdelkov
|
CSA (v teku)
CE
UL (v teku)
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
30,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
59,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
79,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
88,0 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
1
|
Paket 2 Višina
|
77,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
96,5 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS