Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3A7267 |
Schneider-Electric
 
VW3A7267 slika – Schneider- scope
VW3A7267
Dušilka z linijskim filtrom - 340 kW - 380 do 480 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Linijska filtrirna dušilka
Kratko ime naprave LFC
Število faz omrežja 3 faze
[Us] Nazivna napajalna napetost 380 do 480 V +/- 10 %
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Združljivost skupine izdelkov Altivar 61
Altivar 71
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Komponenta od Active Front End
Slog sestavljanja Vgrajena enota
Tip hlajenja Naravna
Destinacija izdelka 1 Active infeed converter AIC) VW3A7253
1 Active infeed converter AIC) VW3A7254
1 Active infeed converter AIC) VW3A7255
2 Active infeed converter AIC) VW3A7256
2 Active infeed converter AIC) VW3A7257
2 Active infeed converter AIC) VW3A7258
1 Active infeed converter AIC) VW3A7283
2 Active infeed converter AIC) VW3A7286
2 Active infeed converter AIC) VW3A7287
Komplementarno
Linijski tok 495 A 50 °C
Toplotne izgube 2370 W
Električna povezava Zbiralka M10 - 2 x 150 mm² 24 N.m 1)
Zbiralka M10 - 2 x 150 mm² 24 N.m 2)
Zbiralka M10 - 95 mm² 24 N.m PE)
Višina 360 mm
Width 970 mm
Globina 255 mm
Teža izdelka 132 kg
Okolje
Okoljske značilnosti 3K3 conforming to EN/IEC 60721-3-3
Relativna vlažnost 0…95 %
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…45 °C
−10…60 °C (S tokovno redukcijo)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Nadmorska višina delovanja <= 1000 m
1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
Razred električne izolacije Razred H
Odpornost proti vibracijam 1,5 mm (f= 3…10 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
0,6 gn (f= 10…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 7 gn za11 ms v skladu s/zEN/IEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite IP00
Certifikati izdelkov CSA (v teku)
UL (v teku)
CE
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 50 cm
Paket 1 Širina 40 cm
Paket 1 Dolžina 120 cm
Paket 1 Teža 171,5 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 1
Paket 2 Višina 77 cm
Paket 2 Širina 80 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 180 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 1
Paket 3 Višina 50 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dolžina 120 cm
Paket 3 Teža 183,5 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months