Schneider-Electric
 
VW3A7274 slika – Schneider- scope
VW3A7274
Aktiven vhodni pretvornik - 340 kW - 500 do 690 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kratko ime naprave AIC
Število faz omrežja 3 faze
[Us] Nazivna napajalna napetost 500 do 690 V +/- 10 %
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Nazivna moč v W 340 kW
Združljivost skupine izdelkov Altivar 61
Altivar 71
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Komponenta od Active Front End
Nizki harmoniki
Obnovitev energije
Združljivost izdelkov ATV61HC31Y 500 do 690 V AC Z enim pogonom s spremenljivo hitrostjo
ATV71HC25Y 500 do 690 V AC Z enim pogonom s spremenljivo hitrostjo
ATV61HC11Y do C80Y DC Z mnogimi pogoni s spremenljivo hitrostjo na skupnem DC vodilu
ATV71HC11Y do C63Y DC Z mnogimi pogoni s spremenljivo hitrostjo na skupnem DC vodilu
Slog sestavljanja Vgrajena enota
Tip hlajenja Prisilna konvekcija
Komplementarno
Linijski tok 285 A 500 V
285 A 690 V
285 A 600 V
Vhodno napajanje 247 kW 500 V
295 kW 600 V
340 kW 690 V
Stalni izhodni tok 305 A 500 V
305 A 600 V
305 A 690 V
Izhodna napetost 840 V DC 500 do 525 V AC
960 V DC 600 V AC
1100 V DC 690 V AC
Toplotne izgube 5050 W
Maksimalni tok 1,20 x nazivni tok (trajanje =60 s)
1,35 x nazivni tok (trajanje =2 s)
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi <20 % 500 do 525 V, <= 60 s
<30 % 600 V, <= 60 s
<40 % 690 V, <= 60 s
Protokol komunikacijskih vrat CANopen
Modbus
Tip konektorja 1 RJ45 Modbus
Moški SUB-D 9 na RJ45 CANopen
Opcijska kartica Komunikacijski most
Delovni položaj Vertikalno +/- 10 stopinj
Višina 1190 mm
Width 585 mm
Globina 377 mm
Teža izdelka 190 kg
Okolje
Okoljske značilnosti 3K3 v skladu s/zEN/IEC 60721-3-3
3C2 v skladu s/zEN 60721-3-3
3S2 v skladu s/zEN 60721-3-3
Relativna vlažnost 0…95 %
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 45…60 °C ( S tokovno redukcijo 2% na ° C)
−10…45 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Nadmorska višina delovanja <= 1000 m Brez redukcije
1000...2400 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zEN 61800-5-1
Odpornost proti vibracijam 1,5 mm (f = 3…10 Hz) v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6
0,6 gn (f = 10…200 Hz) v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 4 gn za11 ms v skladu s/zEN/IEC 60721-3-3
Zračni tok površine 1000 cm²
Volumen ohlajenega zraka 1200 m3/h zaMočnostni tokokrog
180 m3/h zaKrmilno vezje
IP stopnja zaščite IP00
Standardi EN/IEC 61800-5-1
Certifikati izdelkov CSA (v teku)
UL (v teku)
CE
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 53,0 cm
Paket 1 Širina 64,0 cm
Paket 1 Dolžina 129,0 cm
Paket 1 Teža 160,0 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 44b40262-0ec9-4f5f-852b-20358bfbe3e5
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev