|
|
|
VW3A7601R07
Zaviralni upornik - 10 Ohmov - 400 W - kabel, 0,75 m - IP65
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Lexium
Altivar
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Lexium 28
Lexium 05
Lexium 32i
Lexium 15
Lexium 52
Lexium 32
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zavorni upor
|
Ohmična vrednost
|
10 Ohm
|
Komplementarno
Vrh (maks.) energije
|
7300 J 400 V
7300 J 480 V
13300 J 230 V
18800 J 115 V
|
Neprekinjena moč
|
400 W
|
Tip zaščite
|
Toplotna zaščita preko servo pogona
|
Teža izdelka
|
1,42 kg
|
Dolžina kabla
|
0,75 m
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP65
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,438 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS