Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3A7602R07 |
Schneider-Electric
 
VW3A7602R07 slika – Schneider- scope
VW3A7602R07
Zaviralni upornik - 27 Ohmov - 100 W - kabel 0,75 m - IP65
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Lexium
Altivar
Združljivost skupine izdelkov Lexium 28
Lexium 32i
Lexium 52
Lexium 05
Lexium 32
Lexium 15
Easy Lexium 16
Združljivost izdelkov Servo pogon LXM16D pri0,75 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Servo pogon LXM16D pri1 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Servo pogon LXM16D pri1,5 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Izdelek ali sestavni del Zavorni upor
Ohmična vrednost 27 Ohm
Komplementarno
Vrh (maks.) energije 1900 J 400 V
3800 J 230 V
1900 J 480 V
4200 J 115 V
Neprekinjena moč 100 W
Tip zaščite Toplotna zaščita preko servo pogona
Teža izdelka 0,63 kg
Dolžina kabla 0,75 m
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…50 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,5 cm
Paket 1 Širina 12,6 cm
Paket 1 Dolžina 39,8 cm
Paket 1 Teža 600,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 12,912 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months