|
|
|
VW3A7602R20
Zaviralni upornik - 27 Ohmov - 100 W - kabel 2 m - IP65
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
Lexium
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Lexium 15
Lexium 05
Lexium 28
Lexium 52
Lexium 32
Lexium 32i
Easy Lexium 16
|
Združljivost izdelkov
|
Servo pogon LXM16D pri0,75 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Servo pogon LXM16D pri1 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Servo pogon LXM16D pri1,5 kW, 200 do 230 V, Enofazni
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zavorni upor
|
Ohmična vrednost
|
27 Ohm
|
Komplementarno
Vrh (maks.) energije
|
1900 J 400 V
3800 J 230 V
1900 J 480 V
4200 J 115 V
|
Neprekinjena moč
|
100 W
|
Tip zaščite
|
Toplotna zaščita preko servo pogona
|
Teža izdelka
|
0,78 kg
|
Dolžina kabla
|
2 m
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP65
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
750,0 g
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS