Schneider-Electric
 
VW3A7603R30 slika – Schneider- scope
VW3A7603R30
Zaviralni upornik - 27 Ohmov - 200 W - kabel, 3 m - IP65
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar
Lexium
Združljivost skupine izdelkov Lexium 05
Altivar 32
Lexium 28
Altivar Machine ATV320
Lexium 52
Lexium 32i
Lexium 32
Lexium 15
Easy Lexium 16
Združljivost izdelkov ATV32HU22M2
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 pri2,2 kW, 200 do 240 V, Enofazni
Servo pogon LXM16D pri0,75 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Servo pogon LXM16D pri1 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Servo pogon LXM16D pri1,5 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Izdelek ali sestavni del Zavorni upor
Ohmična vrednost 27 Ohm
Komplementarno
Vrh (maks.) energije 4300 J 480 V
4900 J 400 V
7400 J 230 V
9700 J 115 V
Povprečna moč je na voljo 50 W pri50 °C
Neprekinjena moč 200 W
Tip zaščite Toplotna zaščita preko servo pogona
Teža izdelka 1,2 kg
Dolžina kabla 3 m
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…50 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,5 cm
Paket 1 Širina 40,0 cm
Paket 1 Dolžina 13,0 cm
Paket 1 Teža 1,21 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne