Schneider-Electric
 
VW3A7604R07 slika – Schneider- scope
VW3A7604R07
Zaviralni upornik - 27 Ohmov - 400 W - kabel 0,75 m - IP65
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar
Lexium
Združljivost skupine izdelkov Lexium 28
Lexium 52
Lexium 05
Lexium 32
Altivar Machine ATV320
Lexium 15
Altivar 32
Lexium 32i
Easy Lexium 16
Združljivost izdelkov ATV32HU55N4
ATV32HU75N4
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 pri5,5 kW, 380 do 500 V, Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 pri7,5 kW, 380 do 500 V, Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 pri5,5 kW, 525 do 600 V, Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 pri7,5 kW, 525 do 600 V, Trifazni
Servo pogon LXM16D pri0,75 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Servo pogon LXM16D pri1 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Servo pogon LXM16D pri1,5 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Izdelek ali sestavni del Zavorni upor
Ohmična vrednost 27 Ohm
Komplementarno
Vrh (maks.) energije 10500 J 480 V
11400 J 400 V
18100 J 230 V
25500 J 115 V
Povprečna moč je na voljo 100 W pri50 °C
Neprekinjena moč 400 W
Tip zaščite Toplotna zaščita preko servo pogona
Product weight 1,42 kg
Dolžina kabla 0,75 m
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…50 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,400 cm
Paket 1 Širina 12,600 cm
Paket 1 Dolžina 39,400 cm
Paket 1 Teža 1,432 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 9,475 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 24
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 48,188 kg