Schneider-Electric
 
VW3A7604R20 slika – Schneider- scope
VW3A7604R20
Zaviralni upornik - 27 Ohmov - 400 W - kabel, 2 m - IP65
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Lexium
Altivar
Združljivost skupine izdelkov Lexium 15
Lexium 52
Lexium 32i
Lexium 32
Lexium 05
Lexium 28
Easy Lexium 16
Združljivost izdelkov Servo pogon LXM16D pri0,75 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Servo pogon LXM16D pri1 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Servo pogon LXM16D pri1,5 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Izdelek ali sestavni del Zavorni upor
Ohmična vrednost 27 Ohm
Komplementarno
Vrh (maks.) energije 10500 J 480 V
11400 J 400 V
18100 J 230 V
25500 J 115 V
Neprekinjena moč 400 W
Tip zaščite Toplotna zaščita preko servo pogona
Teža izdelka 1,47 kg
Dolžina kabla 2 m
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…50 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,500 cm
Paket 1 Širina 12,500 cm
Paket 1 Dolžina 39,500 cm
Paket 1 Teža 1,614 kg
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 26,000 cm
Paket 2 Širina 22,000 cm
Paket 2 Dolžina 42,000 cm
Paket 2 Teža 9,968 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 108
Paket 3 Višina 95,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 199,420 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev