Schneider-Electric
 
VW3A7604R30 slika – Schneider- scope
VW3A7604R30
Zaviralni upornik - 27 Ohmov - 400 W - kabel, 3 m - IP65
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Lexium
Altivar
Združljivost skupine izdelkov Lexium 05
Lexium 28
Lexium 32i
Lexium 52
Altivar 32
Lexium 15
Altivar Machine ATV320
Lexium 32
Easy Lexium 16
Združljivost izdelkov ATV32HU55N4
ATV32HU75N4
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 pri5,5 kW, 380 do 500 V, Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 pri7,5 kW, 380 do 500 V, Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 pri5,5 kW, 525 do 600 V, Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 pri7,5 kW, 525 do 600 V, Trifazni
Servo pogon LXM16D pri0,75 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Servo pogon LXM16D pri1 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Servo pogon LXM16D pri1,5 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Izdelek ali sestavni del Zavorni upor
Ohmična vrednost 27 Ohm
Komplementarno
Vrh (maks.) energije 10500 J 480 V
11400 J 400 V
18100 J 230 V
25500 J 115 V
Povprečna moč je na voljo 100 W pri50 °C
Neprekinjena moč 400 W
Tip zaščite Toplotna zaščita preko servo pogona
Product weight 1,62 kg
Dolžina kabla 3 m
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…50 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,500 cm
Paket 1 Širina 13,000 cm
Paket 1 Dolžina 40,000 cm
Paket 1 Teža 1,725 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 11,273 kg
Embalažna enota Paketa 3 S06
Število enot v Paketu 3 48
Paket 3 Višina 73,500 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 96,472 kg