Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3A7605R07 |
Schneider-Electric
 
VW3A7605R07 slika – Schneider- scope
VW3A7605R07
Zaviralni upornik - 72 Ohmov - 100 W - kabel 0,75 m - IP65
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Lexium
Altivar
Združljivost skupine izdelkov Lexium 52
Lexium 05
Lexium 32
Altivar Machine ATV320
Altivar 32
Lexium 32i
Lexium 15
Easy Lexium 16
Združljivost izdelkov ATV32HU11M2
ATV32HU15M2
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 pri1,1 kW, 200 do 240 V, Enofazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 pri1,5 kW, 200 do 240 V, Enofazni
Servo pogon LXM16D pri0,1 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Servo pogon LXM16D pri0,2 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Servo pogon LXM16D pri0,4 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Servo pogon LXM16D pri0,75 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Servo pogon LXM16D pri1 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Servo pogon LXM16D pri1,5 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Izdelek ali sestavni del Zavorni upor
Ohmična vrednost 72 Ohm
Komplementarno
Vrh (maks.) energije 2300 J 480 V
2500 J 400 V
3700 J 230 V
5500 J 115 V
Povprečna moč je na voljo 25 W pri50 °C
Neprekinjena moč 100 W
Tip zaščite Toplotna zaščita preko servo pogona
Teža izdelka 0,62 kg
Dolžina kabla 0,75 m
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…50 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,500 cm
Paket 1 Širina 40,000 cm
Paket 1 Dolžina 13,000 cm
Paket 1 Teža 614,500 g