|
|
|
VW3A7606R30
Zaviralni upornik - 72 Ohmov - 200 W - kabel 3 m - IP65
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Lexium
Altivar
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Lexium 32i
Lexium 28
Altivar 32
Lexium 52
Altivar Machine ATV320
Lexium 15
Lexium 05
Lexium 32
Easy Lexium 16
|
Združljivost izdelkov
|
ATV32HU30N4
ATV32HU40N4
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 pri3 kW, 380 do 500 V, Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 pri4 kW, 380 do 500 V, Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 pri4 kW, 525 do 600 V, Trifazni
Servo pogon LXM16D pri0,1 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Servo pogon LXM16D pri0,2 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Servo pogon LXM16D pri0,4 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Servo pogon LXM16D pri0,75 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Servo pogon LXM16D pri1 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Servo pogon LXM16D pri1,5 kW, 200 do 230 V, Enofazni
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zavorni upor
|
Ohmična vrednost
|
72 Ohm
|
Komplementarno
Vrh (maks.) energije
|
6000 J 480 V
6600 J 400 V
9600 J 230 V
14600 J 115 V
|
Povprečna moč je na voljo
|
50 W pri50 °C
|
Neprekinjena moč
|
200 W
|
Tip zaščite
|
Toplotna zaščita preko servo pogona
|
Teža izdelka
|
1,2 kg
|
Dolžina kabla
|
3 m
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP65
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,200 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS