Schneider-Electric
 
VW3A7607R07 slika – Schneider- scope
VW3A7607R07
Zaviralni upornik - 72 Ohmov - 400 W - kabel 0,75 m - IP65
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Lexium
Altivar
Združljivost skupine izdelkov Lexium 32i
Lexium 52
Lexium 05
Lexium 15
Lexium 32
Lexium 28
Easy Lexium 16
Združljivost izdelkov Servo pogon LXM16D pri0,1 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Servo pogon LXM16D pri0,2 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Servo pogon LXM16D pri0,4 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Servo pogon LXM16D pri0,75 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Servo pogon LXM16D pri1 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Servo pogon LXM16D pri1,5 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Izdelek ali sestavni del Zavorni upor
Ohmska vrednost 72 Ohm
Komplementarno
Vrh (maks.) energije 15500 J 480 V
16200 J 400 V
24700 J 230 V
36600 J 115 V
Neprekinjena moč 400 W
Tip zaščite Toplotna zaščita preko servo pogona
Teža izdelka 1,42 kg
Dolžina kabla 0,75 m
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…50 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,5 cm
Paket 1 Širina 14,5 cm
Paket 1 Dolžina 41,0 cm
Paket 1 Teža 1,425 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 18,352 kg
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
Garancija 18 months