|
|
|
VW3A7607R30
Zaviralni upornik - 72 Ohmov - 400 W - kabel, 3 m - IP65
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Lexium
Altivar
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Lexium 28
Lexium 32
Lexium 52
Lexium 15
Lexium 05
Lexium 32i
Easy Lexium 16
|
Združljivost izdelkov
|
Servo pogon LXM16D pri0,1 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Servo pogon LXM16D pri0,2 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Servo pogon LXM16D pri0,4 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Servo pogon LXM16D pri0,75 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Servo pogon LXM16D pri1 kW, 200 do 230 V, Enofazni
Servo pogon LXM16D pri1,5 kW, 200 do 230 V, Enofazni
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zavorni upor
|
Ohmična vrednost
|
72 Ohm
|
Komplementarno
Vrh (maks.) energije
|
15500 J 480 V
16200 J 400 V
24700 J 230 V
36600 J 115 V
|
Neprekinjena moč
|
400 W
|
Tip zaščite
|
Toplotna zaščita preko servo pogona
|
Teža izdelka
|
1,62 kg
|
Dolžina kabla
|
3 m
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP65
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,62 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS