Schneider-Electric
 
VW3A7701 slika – Schneider- scope
VW3A7701
Zaviralni upornik - IP 20 - 100 Ohmov - 50 W
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar
Združljivost skupine izdelkov Altivar 312
Altivar 61
Altivar 312 Solar
Altivar 32
Altivar 31C
Združljivost izdelkov ATV31C018M2
ATV31C037M2
ATV31C037N4
ATV31C055M2
ATV31C055N4
ATV31C075M2
ATV31C075N4
ATV31CU11M2
ATV31CU11N4
ATV31CU15M2
ATV31CU15N4
ATV31CU22N4
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310 pri1,5 kW
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310 pri2,2 kW
ATV31CU30N4
ATV31CU40N4
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310 pri3 kW
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310 pri4 kW
ATV12H018F1
ATV12H018M2
ATV12H018M3
ATV12H037F1
ATV12H037M2
ATV12H037M3
ATV12H055M2
ATV12H075F1
ATV12H075M2
ATV12H075M3
ATV12HU15M2
ATV12HU15M3
ATV12P037F1
ATV12P037M2
ATV12P037M3
ATV12P055M2
ATV12P075M2
ATV12P075M3
ATV12PU15M3
ATV312H018M2
ATV312H018M3
ATV312H037M2
ATV312H037M3
ATV312H037N4
ATV312H055M2
ATV312H055M3
ATV312H055N4
ATV312H075M2
ATV312H075M3
ATV312H075N4
ATV312HU11M2
ATV312HU11M3
ATV312HU11N4
ATV312HU15M2
ATV312HU15M3
ATV312HU15N4
ATV312HU22N4
ATV312HU30N4
ATV312HU40N4
ATV32H018M2
ATV32H037M2
ATV32H037N4
ATV32H055M2
ATV32H055N4
ATV32H075M2
ATV32H075N4
ATV32HU11M2
ATV32HU11N4
ATV32HU15M2
ATV32HU15N4
ATV32HU22N4
ATV32HU30N4
ATV32HU40N4
ATV61H075M3
ATV61H075N4
ATV61HU15N4
ATV61HU22N4
ATV61HU30N4
ATV61HU30Y
ATV61HU40N4
ATV61HU40Y
ATV61HU55Y
ATV61HU75Y
ATV61W075N4
ATV61W075N4C
ATV61WU15N4
ATV61WU15N4C
ATV61WU22N4
ATV61WU22N4C
ATV61WU30N4
ATV61WU30N4C
ATV61WU40N4
ATV61WU40N4C
ATV61WU55N4
ATV61WU55N4C
ATV71H037M3
ATV71H075M3
ATV71H075N4
ATV71HU15N4
ATV71HU22N4
ATV71HU22Y
ATV71HU30N4
ATV71HU30Y
ATV71HU40N4
ATV71HU40Y
ATV71HU55Y
ATV71P075N4Z
ATV71PU40N4Z
ATV71W075N4
ATV71WU40N4
ATV71PU15N4Z
ATV71PU22N4Z
ATV71WU15N4
ATV71WU22N4
ATV71PU30N4Z
ATV71WU30N4
Ohmična vrednost 100 Ohm
[Ue] Nazivna operativna napetost 24 V DC 0,1 A
250 V AC 1 A
Komplementarno
Povprečna moč je na voljo 50 W pri50 °C
58 W pri40 °C
Električna povezava Priključek, zmogljivost priključkov:<= 1,5 mm² / AWG 16 zaKrmilno stikalo za temperaturo
Priključek, zmogljivost priključkov:<= 4 mm² / AWG 28 zaPogon
Temperature controlled switch contact resistance 60 µOhm
Tip zaščite Toplotna zaščita preko pogonske ali krmilnim temperaturnim stikalom pri120 °C
Width 95 mm
Višina 293 mm
Globina 95 mm
Teža izdelka 1,9 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…50 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 21,500 cm
Paket 1 Širina 20,500 cm
Paket 1 Dolžina 39,000 cm
Paket 1 Teža 1,957 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 9
Paket 2 Višina 58,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 30,442 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne