|
|
|
VW3A7702
Zaviralni upornik - IP 20 - 60 Ohmov - 100 W
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 31C
Altivar 312 Solar
Altivar 32
Altivar 61
Altivar 312
|
Združljivost izdelkov
|
ATV31CU22M2
ATV12HU22M2
ATV12HU22M3
ATV12PU22M3
ATV312HU22M2
ATV312HU22M3
ATV312HU30M3
ATV312HU55N4
ATV312HU55S6
ATV312HU75N4
ATV312HU75S6
ATV31CU55N4
ATV31CU75N4
ATV32HU22M2
ATV32HU55N4
ATV32HU75N4
ATV61HD11Y
ATV61HD15Y
ATV61HU15M3
ATV61HU22M3
ATV61HU22S6X
ATV61HU30S6X
ATV61HU40S6X
ATV61HU55N4
ATV61HU55S6X
ATV61HU75N4
ATV61HU75S6X
ATV61WD11N4
ATV61WD11N4C
ATV61WU75N4
ATV61WU75N4C
ATV71HD11Y
ATV71HU15M3
ATV71HU15S6X
ATV71HU22M3
ATV71HU22S6X
ATV71HU30S6X
ATV71HU40S6X
ATV71HU55N4
ATV71HU55S6X
ATV71HU75N4
ATV71HU75S6X
ATV71HU75Y
ATV71PU55N4Z
ATV71PU75N4Z
ATV71WU55N4
ATV71WU75N4
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310 pri5,5 kW
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310 pri7,5 kW
|
Ohmska vrednost
|
60 Ohm
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
24 V DC 0,1 A
250 V AC 1 A
|
Komplementarno
Povprečna moč je na voljo
|
100 W pri50 °C
115 W pri40 °C
|
Električna povezava
|
Priključek, zmogljivost priključkov:<= 1,5 mm² / AWG 16 zaKrmilno stikalo za temperaturo
Priključek, zmogljivost priključkov:<= 4 mm² / AWG 28 zaPogon
|
Temperature controlled switch contact resistance
|
60 µOhm
|
Tip zaščite
|
Toplotna zaščita preko pogonske ali krmilnim temperaturnim stikalom pri120 °C
|
Širina
|
95 mm
|
Višina
|
293 mm
|
Globina
|
95 mm
|
Teža izdelka
|
2,4 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
21,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
50,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
20,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,687 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
73,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
29,122 kg